LösenAnheftenSchließen

AM8342-wKyz | Servomotor mit Wasserkühlung 9,70 Nm (M0), F4 (87 mm)Neu

AM8342-wKyz | Servomotor mit Wasserkühlung 9,70 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM8342-wKyz | Servomotor mit Wasserkühlung 9,70 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM8342-wKyz | Servomotor mit Wasserkühlung 9,70 Nm (M0), F4 (87 mm)

AM8342-wKyz | Servomotor mit Wasserkühlung 9,70 Nm (M0), F4 (87 mm)

Der wassergekühlte Servomotor AM8342 eignet sich für Antriebslösungen mit höchsten Ansprüchen an Dynamik und Leistung im Spannungsbereich 100…480 V AC. Das Stillstandsdrehmoment des Motors liegt bei 9,76 Nm. Er ist mit dem Feedbacksystem OCT (Absolut) verfügbar. Der wassergekühlte Servomotor mit Flanschmaß F4 (87 mm) und Baulänge 2 hat einen Wellendurchmesser b = 19 k6 und ein freies Wellenende von d = 40 mm.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 4. Quartal 2024

ProduktvariantenStillstandsdrehmomentStillstandsstromNenndrehzahl
AM8342-wHyz9,76 Nm5,10 A2500 min-1
AM8342-wKyz9,76 Nm9,80 A5000 min-1
AM8342-wNyz9,76 Nm16,2 A8000 min-1

Produktinformationen

Angaben für 400 V ACAM8342-wKyz
Motortyppermanentmagneterregter Drehstrom-Synchron-Motor
Nennspannung100…480 V AC
Stillstandsdrehmoment9,76 Nm
Spitzendrehmoment18,9 Nm
Nenndrehzahl5000 min-1
Stillstandsstrom9,80 A
Spitzenstrom22,7 A
Rotorträgheitsmoment1,98 kgcm²
MotorfeedbackResolver, Singleturn-Absolutwertgeber
OCT, 24 Bit, SIL-2-fähig, Singleturn- oder Multiturn-Absolutwertgeber, elektronisches Typenschild
KühlungWasserkühlung
AnschlusstechnikM23-speedtec®-Stecker
Zulassungen/KennzeichnungenCE, cURus (in Vorbereitung)

Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

GehäusedatenAM80xx
SchutzartIP54, IP65 (Wellendichtring)
BauformFlanschmontage nach IM B5, IM V1, IM V3
MaterialAluminium
Beschichtung/Oberflächedunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016
Bestellschlüssel
AM8342-wKyz
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
w = 2glatte Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65
w = 3Welle mit Wellendichtring (FPM) IP65 und mit Nut und Passfeder
w = 4Welle mit Wellendichtring IP65, glatter Welle und Sperrluftanschluss
w = 5Welle mit Wellendichtring IP65, Welle mit Nut und Passfeder und Sperrluftanschluss
y = 02-Kabel-Standard: Feedback Resolver
y = GOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Singleturn, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = HOne Cable Technology für Power und Feedback: Feedbackübertragung über Motorleitung, keine Feedbackleitung erforderlich, elektronisches Typenschild, Multiturn, absolute Position innerhalb 4096 Umdrehungen, Auflösung 24 Bit, SIL-2-fähig (notwendig für TwinSAFE-Safe-Motion-Funktionen in Verbindung mit AX8xxx-x2xx)
y = Nohne Feedback (Sensorless)
z = 0ohne Haltebremse
z = 1mit spielfreier Permanentmagnet-Haltebremse
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden.
Alle elektrischen Größen sind Effektivwerte.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen