LösenAnheftenSchließen

AG3210-+NP005S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 005

AG3210-+NP005S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 005

AG3210-+NP005S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 005

AG3210-+NP005S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 005

AG3210-+NP005S-MF2-25 | Economy-Planetengetriebe, Baugröße 005

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle der Economy-Baureihe AG3210 stellen eine preisgünstige Alternative zu den Highend-Getrieben dar. Die in ein- oder zweistufiger Ausführung lieferbaren Getriebe bieten dabei zusätzlichen Mehrwert in den Bereichen der übertragbaren Drehmomente, der Radial- und Axialkräfte sowie einem deutlich geringeren Verdrehspiel. Die Baureihe AG3210 ist als Standard- und als High-Torque-Variante für die rotatorischen Servomotoren verfügbar. Die Übersetzungen reichen feinskaliert von 3 bis 100.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 5 Baugrößen mit bis zu 21 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 18…800 Nm
  • hoher Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • hohe Radial- und Axialkräfte bei geringem Verdrehspiel
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP64 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG3210-+NP005S-MF1-45,1 Nm411 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF1-56,5 Nm513 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF1-76,5 Nm713 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF1-86 Nm813 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF1-106 Nm1013 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-165,1 Nm1611 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-205,1 Nm2011 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-256,5 Nm2513 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-285,1 Nm2811 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-356,5 Nm3513 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-405,1 Nm4011 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-506,5 Nm5013 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-646 Nm6413 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-706,5 Nm7013 NmF1 , F2 , F3
AG3210-+NP005S-MF2-1006 Nm10013 NmF1 , F2 , F3

Produktinformationen

Technische DatenAG3210-+NP005S-MF2-25
Bauartgerade
AusführungEconomy
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment6,5 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment13 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung25
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 13 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG3210
SchutzartIP64
BauformFlanschmontage nach B14
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG3210-+NPaaaS-MFs-i-wX1-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (005, 015, 025, 035, 045)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/8/10
s = 2zweistufig mit i = 9/12/15/16/20/25/28/30/32/35/40/50/64/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen