LösenAnheftenSchließen

AG2800-+HDV035S-MF1-4 | 1-stufige Edelstahl-Planetengetriebe

AG2800-+HDV035S-MF1-4 | 1-stufige Edelstahl-Planetengetriebe

AG2800-+HDV035S-MF1-4 | 1-stufige Edelstahl-Planetengetriebe

AG2800-+HDV035S-MF1-4 | 1-stufige Edelstahl-Planetengetriebe

AG2800-+HDV035S-MF1-4 | 1-stufige Edelstahl-Planetengetriebe

Die Edelstahl-Servomotoren AM8800 und die eloxierten Servomotoren AM8700 genügen den hohen Ansprüchen der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie in Bezug auf optimale Reinigung, Resistenz gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln, starker mechanischer Belastung und widrigen Umgebungsbedingungen. Mit ihrem absolut kantenfreien Design reduzieren diese Motoren den Aufwand für Maschinenbauer und Anwender auf ein Minimum.

Eine Hygienic-Design-Antriebsachse endet nicht immer an der Edelstahlwelle des Motors, oftmals ist der Einsatz eines Getriebes zwingend erforderlich. Hier gelten dieselben Ansprüche wie bei den Edelstahl-Servomotoren. Sämtliche Werkstoffe der Getriebe, die mit der Umgebung in Berührung kommen, weisen eine hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von aggressiven CIP-Reinigungsmedien (Cleaning In Place) auf. Die totraumfreie Konstruktion, die glatte Oberfläche, runde Adaptierung zum Motor und die hohe Korrosionsbeständigkeit der Getriebe ergänzen den AM8800 und den AM8700 zu einer perfekt abgestimmten und zertifizierten Hygienic-Design-Servoachse. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • korrosionsbeständige Ausführung
  • resistent gegen aggressive Reinigungsmittel
  • Verschlussschraube aus Edelstahl
  • lebensmittelverträgliche Schmierung NSF-H1
  • hohe Schutzart IP69K (bei 30 bar, in Anlehnung an DIN 40050-9)
  • gelasertes Typenschild
  • totraumfreie Konstruktion und glatte, elektropolierte Oberflächen
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2800-+HDV035S-MF1-4100 Nm4200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF1-5100 Nm5200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF1-7100 Nm7200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF1-1090 Nm10180 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF2-16100 Nm16200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF2-20100 Nm20200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF2-25100 Nm25200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF2-35100 Nm35200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF2-50100 Nm50200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF2-70100 Nm70200 NmR5
AG2800-+HDV035S-MF2-10090 Nm100180 NmR5

Produktinformationen

Technische DatenAG2800-+HDV035S-MF1-4
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionHygienic Design
Nenn-Abtriebsdrehmoment100 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment200 Nm
Getriebestufen1
Übersetzung4
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 10/– arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2800
SchutzartIP69K
BauformRundflanschmontage
Beschichtung/OberflächeEdelstahl 1.4404
BestellschlüsselAG2800-+HDVaaaS-MFs-i-wX1-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (015, 025, 035)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 1Standard-Verdrehspiel
MotorsizeAngabe der Baugröße gemäß flanschkompatibler Motoren. Die Getriebe werden als Baugruppe mit montiertem Motor ausgeliefert.
Motorsize = R5Flanschgröße R5: AM885x, AM875x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen