Die Edelstahl-Servomotoren AM8800 und die eloxierten Servomotoren AM8700 genügen den hohen Ansprüchen der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie in Bezug auf optimale Reinigung, Resistenz gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln, starker mechanischer Belastung und widrigen Umgebungsbedingungen. Mit ihrem absolut kantenfreien Design reduzieren diese Motoren den Aufwand für Maschinenbauer und Anwender auf ein Minimum.
Eine Hygienic-Design-Antriebsachse endet nicht immer an der Edelstahlwelle des Motors, oftmals ist der Einsatz eines Getriebes zwingend erforderlich. Hier gelten dieselben Ansprüche wie bei den Edelstahl-Servomotoren. Sämtliche Werkstoffe der Getriebe, die mit der Umgebung in Berührung kommen, weisen eine hohe Beständigkeit gegen eine Vielzahl von aggressiven CIP-Reinigungsmedien (Cleaning In Place) auf. Die totraumfreie Konstruktion, die glatte Oberfläche, runde Adaptierung zum Motor und die hohe Korrosionsbeständigkeit der Getriebe ergänzen den AM8800 und den AM8700 zu einer perfekt abgestimmten und zertifizierten Hygienic-Design-Servoachse. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.
Eigenschaften
- korrosionsbeständige Ausführung
- resistent gegen aggressive Reinigungsmittel
- Verschlussschraube aus Edelstahl
- lebensmittelverträgliche Schmierung NSF-H1
- hohe Schutzart IP69K (bei 30 bar, in Anlehnung an DIN 40050-9)
- gelasertes Typenschild
- totraumfreie Konstruktion und glatte, elektropolierte Oberflächen
- für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AG2800-+HDV015S-MF1-10 |
---|---|
Bauart | gerade |
Ausführung | Highend |
Version | Hygienic Design |
Nenn-Abtriebsdrehmoment | 15 Nm |
Max. Beschleunigungsmoment | 29 Nm |
Getriebestufen | 1 |
Übersetzung | 10 |
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert | ≤ 10/– arcmin |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -15…+40 °C |
Gehäusedaten | AG2800 |
---|---|
Schutzart | IP69K |
Bauform | Rundflanschmontage |
Beschichtung/Oberfläche | Edelstahl 1.4404 |
Bestellschlüssel | AG2800-+HDVaaaS-MFs-i-wX1-Motorsize |
---|---|
aaa | Serie/Baugröße (015, 025, 035) |
s = 1 | einstufig mit i = 4/5/7/10 |
i | Übersetzung |
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885 |
X | Kennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt. |
y = 1 | Standard-Verdrehspiel |
Motorsize | Angabe der Baugröße gemäß flanschkompatibler Motoren. Die Getriebe werden als Baugruppe mit montiertem Motor ausgeliefert. |
Motorsize = R3 | Flanschgröße R3: AM883x, AM873x |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen