LösenAnheftenSchließen

AG2400-+TP500S-MF2-35 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 500

AG2400-+TP500S-MF2-35 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 500

AG2400-+TP500S-MF2-35 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 500

AG2400-+TP500S-MF2-35 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 500

AG2400-+TP500S-MF2-35 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 500

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • maximale Radial- und Axialkräfte
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2400-+TP500S-MF1-53131 Nm57200 NmF7
AG2400-+TP500S-MF1-72857 Nm76000 NmF7
AG2400-+TP500S-MF1-82830 Nm84000 NmF7
AG2400-+TP500S-MF1-102840 Nm104000 NmF7
AG2400-+TP500S-MF2-203026 Nm205446 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-213270 Nm215718 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-253729 Nm256808 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-314086 Nm316354 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-324376 Nm325500 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-353828 Nm356808 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-503679 Nm504975 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-614224 Nm615280 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-643840 Nm644800 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-704400 Nm705500 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-913840 Nm914800 NmF6 , F7
AG2400-+TP500S-MF2-1003840 Nm1004800 NmF6 , F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2400-+TP500S-MF2-35
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment3828 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment6808 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung35
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 3/2 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (004, 010, 025, 050, 110, 300, 500)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM833x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen