LösenAnheftenSchließen

AG2400-+TP050S-MF2-21 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 050

AG2400-+TP050S-MF2-21 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 050

AG2400-+TP050S-MF2-21 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 050

AG2400-+TP050S-MF2-21 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 050

AG2400-+TP050S-MF2-21 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 050

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • maximale Radial- und Axialkräfte
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2400-+TP050S-MF1-4345 Nm4840 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF1-5337 Nm5840 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF1-7322 Nm7840 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF1-8316 Nm8648 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF1-10331 Nm10648 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-16461 Nm16825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-20493 Nm20825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-21393 Nm21660 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-25489 Nm25825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-28545 Nm28825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-31431 Nm31682 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-32464 Nm32825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-35541 Nm35825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-40607 Nm40825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-50585 Nm50825 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-61425 Nm61605 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-64475 Nm64594 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-70598 Nm70770 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-91440 Nm91550 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP050S-MF2-100475 Nm100594 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2400-+TP050S-MF2-21
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment393 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment660 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung21
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 3/1 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (004, 010, 025, 050, 110, 300, 500)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM833x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen