LösenAnheftenSchließen

AG2400-+TP025S-MF2-31 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 025

AG2400-+TP025S-MF2-31 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 025

AG2400-+TP025S-MF2-31 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 025

AG2400-+TP025S-MF2-31 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 025

AG2400-+TP025S-MF2-31 | Planetengetriebe mit Abtriebsflansch, Baugröße 025

Die Planetengetriebe mit Abtriebsflansch der Highend-Baureihe AG2400 ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte und übertragen höchste Drehmomente. Hochwertige Verzahnungen resultieren in einem sehr geringen Verdrehspiel und prädestinieren diese Getriebeserie für dynamische und hochgenaue Positionieranwendungen. Die geräuscharmen Getriebe der Baureihe AG2400 sind optimal auf die rotatorischen Servomotoren abgestimmt und erfüllen höchste Ansprüche an Präzision, Dynamik und Leistungsdichte.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebsflansch
  • Standardausführung für Anwendungen mit hoher Positioniergenauigkeit im dynamischen Zyklusbetrieb, High-Torque-Variante für Applikationen mit hohen Drehmomentanforderungen
  • 7 Baugrößen mit bis zu 20 Übersetzungen
  • Beschleunigungsmomente von 38…7200 Nm
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • maximale Radial- und Axialkräfte
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2400-+TP025S-MF1-4175 Nm4352 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP025S-MF1-5169 Nm5380 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP025S-MF1-7172 Nm7352 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP025S-MF1-8172 Nm8318 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP025S-MF1-10180 Nm10318 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2400-+TP025S-MF2-16250 Nm16352 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-20267 Nm20352 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-21211 Nm21330 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-25265 Nm25380 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-28282 Nm28352 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-31231 Nm31330 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-32251 Nm32352 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-35294 Nm35380 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-40282 Nm40352 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-50304 Nm50380 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-61246 Nm61308 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-64233 Nm64292 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-70282 Nm70352 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-91220 Nm91275 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2400-+TP025S-MF2-100233 Nm100292 NmF2 , F3 , F4 , F5

Produktinformationen

Technische DatenAG2400-+TP025S-MF2-31
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment231 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment330 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung31
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 3/1 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2400
SchutzartIP64
BauformPlanetengetriebe mit Abtriebsflansch
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2400-+TPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (004, 010, 025, 050, 110, 300, 500)
s = 1einstufig mit i = 4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/21/25/28/31/35/40/50/61/70/91/100
iÜbersetzung
w = 0Flansch
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: AM803x, AM813x, AM833x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: AM804x, AM814x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM835x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM836x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x, AM837x
High-Torque-Ausführung auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen