LösenAnheftenSchließen

AG2300-+SP180S-MC2-16 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP180S-MC2-16 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP180S-MC2-16 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP180S-MC2-16 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP180S-MC2-16 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in allen 14 Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP180S-MF1-3513 Nm31552 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MF1-4927 Nm41936 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MF1-5919 Nm51936 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MF1-7825 Nm71936 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MF1-8825 Nm81552 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MF1-10864 Nm101552 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-161162 Nm161452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-201162 Nm201452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-251162 Nm251452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-281162 Nm281452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-321162 Nm321452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-351162 Nm351452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-401162 Nm401452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-501162 Nm501452 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-64931 Nm641164 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-701085 Nm701356 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MF2-100931 Nm1001164 NmF3 | F4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC1-3289 Nm3700 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MC1-4492 Nm4880 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MC1-5379 Nm5880 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MC1-7469 Nm7880 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MC1-8465 Nm8700 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MC1-10488 Nm10700 NmF6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-16696 Nm16880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-20704 Nm20880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-25704 Nm25880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-28704 Nm28880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-32704 Nm32880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-35704 Nm35880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-40704 Nm40880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-50704 Nm50880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-64560 Nm64700 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-70704 Nm70880 NmF4 | F5 | F6 | F7
AG2300-+SP180S-MC2-100560 Nm100700 NmF4 | F5 | F6 | F7

Produktinformationen

Technische DatenAG2300-+SP180S-MC2-16
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionHighspeed MC
Nenn-Abtriebsdrehmoment696 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment880 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung16
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 6/4 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2300-+SPaaaS-MCs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (060, 075, 100, 140, 180, 210, 240)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/25/28/35/40/50/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen