LösenAnheftenSchließen

AG2300-+SP100S-MC1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP100S-MC1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP100S-MC1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP100S-MC1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP100S-MC1-5 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in verschiedenen Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP100S-MF1-3131 Nm3282 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MF1-4171 Nm4378 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MF1-5169 Nm5378 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MF1-7166 Nm7378 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MF1-8166 Nm8282 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MF1-10174 Nm10282 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MF2-16243 Nm16347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-20259 Nm20347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-25257 Nm25347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-28277 Nm28347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-32243 Nm32347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-35277 Nm35347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-40277 Nm40347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-50277 Nm50347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-64207 Nm64259 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-70277 Nm70347 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MF2-100207 Nm100259 NmF2 , F3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC1-376 Nm3180 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MC1-495 Nm4240 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MC1-591 Nm5240 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MC1-793 Nm7240 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MC1-893 Nm8180 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MC1-1097 Nm10180 NmF3 , F4 , F5 , F6 , F7
AG2300-+SP100S-MC2-16138 Nm16240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-20148 Nm20240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-25149 Nm25240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-28164 Nm28240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-32141 Nm32240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-35164 Nm35240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-40183 Nm40240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-50182 Nm50240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-64144 Nm64180 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-70189 Nm70240 NmF3 , F4 , F5
AG2300-+SP100S-MC2-100144 Nm100180 NmF3 , F4 , F5

Produktinformationen

Technische DatenAG2300-+SP100S-MC1-5
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionHighspeed MC
Nenn-Abtriebsdrehmoment91 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment240 Nm
Getriebestufen1
Übersetzung5
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 4/2 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2300-+SPaaaS-MCs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (060, 075, 100, 140, 180, 210, 240)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/25/28/35/40/50/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen