LösenAnheftenSchließen

AG2300-+SP075S-MF2-70 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP075S-MF2-70 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP075S-MF2-70 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP075S-MF2-70 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

AG2300-+SP075S-MF2-70 | Highend-Getriebeserie für rotatorische Servomotoren

Die spielarmen und leistungsstarken Planetengetriebe der Serie AG2300 bieten in allen 14 Übersetzungen hohe Drehmomente, niedriges Verdrehspiel sowie ein sehr geringes Laufgeräusch. Die Highend-Getriebe für die rotatorischen Servomotoren haben eine hohe Leistungsdichte und ermöglichen die Aufnahme maximaler Radial- und Axialkräfte. Die hohe Qualität und die Laufruhe dieser schrägverzahnten Getriebebaureihe erfüllen höchste Ansprüche an die Regelgüte.

Die Standardausführung MF ermöglicht hohe Positioniergenauigkeit und hochdynamischen Zyklusbetrieb (Einschaltdauer ED < 60 %). Die Highspeed-Ausführung MC ist geeignet für Positionierungen mit hohen Nenndrehzahlen im Dauerbetrieb (Einschaltdauer ED > 60 %).

Die Getriebe der Serie AG2300 sind optimal auf rotatorische Servomotoren abgestimmt. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert.

 

Eigenschaften

  • mit Abtriebswelle
  • Standardausführung MF für hohe Positioniergüte im hochdynamischen Zyklusbetrieb, Highspeed-Version MC für höchste Drehzahlen im Dauerbetrieb
  • 7 bzw. 6 Baugrößen
    • MF: SP060…SP240
    • MC: SP075…SP240
  • Beschleunigungsmomente von 36…5400 Nm
  • hohe Axial- und Radialkräfte
  • höchster Wirkungsgrad, höchste Leistungsdichte
  • sehr geringes Verdrehspiel
  • geringes Laufgeräusch und hohe Laufruhe durch Schrägverzahnung
  • lebensdauergeschmiert
  • Schutzart IP65 und beliebige Einbaulage
  • für optimale Auslegungen im TwinCAT 3 Motion Designer integriert

Produktstatus:

Serienlieferung

ProduktvariantenNenn-AbtriebsdrehmomentÜbersetzungMax. Beschleu­nigungs­momentFür Motorflanschgröße
AG2300-+SP075S-MF1-363 Nm3102 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MF1-481 Nm4132 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MF1-581 Nm5132 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MF1-781 Nm7132 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MF1-880 Nm8114 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MF1-1081 Nm10114 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MF2-16101 Nm16126 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-20101 Nm20126 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-25106 Nm25132 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-28101 Nm28126 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-32101 Nm32126 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-35106 Nm35132 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-40101 Nm40126 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-50106 Nm50132 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-6484 Nm64105 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-7090 Nm70113 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MF2-10084 Nm100105 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC1-341 Nm368 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MC1-451 Nm490 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MC1-551 Nm590 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MC1-752 Nm790 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MC1-850 Nm870 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MC1-1053 Nm1070 NmF2 | F3 | F4 | F5
AG2300-+SP075S-MC2-1662 Nm1690 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-2062 Nm2090 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-2572 Nm2590 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-2865 Nm2890 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-3272 Nm3290 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-3572 Nm3590 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-4065 Nm4090 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-5072 Nm5090 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-6456 Nm6472 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-7072 Nm7090 NmF1 | F2 | F3 | F4
AG2300-+SP075S-MC2-10056 Nm10070 NmF1 | F2 | F3 | F4

Produktinformationen

Technische DatenAG2300-+SP075S-MF2-70
Bauartgerade
AusführungHighend
VersionStandard MF
Nenn-Abtriebsdrehmoment90 Nm
Max. Beschleu­nigungs­moment113 Nm
Getriebestufen2
Übersetzung70
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert≤ 6/4 arcmin
Umgebungstemperatur (Betrieb)-15…+40 °C
GehäusedatenAG2300
SchutzartIP65
BauformFlanschmontage nach B5
Beschichtung/Oberflächeeloxiert, wärmebehandelter Stahl
BestellschlüsselAG2300-+SPaaaS-MFs-i-wXy-Motorsize
aaaSerie/Baugröße (060, 075, 100, 140, 180, 210, 240)
s = 1einstufig mit i = 3/4/5/7/10
s = 2zweistufig mit i = 16/20/25/28/35/40/50/70/100
iÜbersetzung
w = 0glatte Welle
w = 1Welle mit Nut und Passfeder nach DIN 6885
y = 0reduziertes Verdrehspiel
y = 1Standard-Verdrehspiel
XKennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt.
Motorsizedient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an
Motorsize = F1Flanschgröße F1: AM801x, AM811x
Motorsize = F2Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x
Motorsize = F3Flanschgröße F3: ​AM803x, AM813x, AM853x, AMI813x, AMP803x, AMP853x
Motorsize = F4Flanschgröße F4: ​AM804x, AM814x, AM854x, AMP804x, AMP854x
Motorsize = F5Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x
Motorsize = F6Flanschgröße F6: AM806x, AM856x
Motorsize = F7Flanschgröße F7: AM807x

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen