![AG2250-+PLE80-M01-7 | 1-stufige Planetengetriebe für rotatorische Servomotoren](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag2250_ple__web_preview.png)
Die Planetengetriebe-Serie AG2250 ist auch als zwei- und dreistufige Version verfügbar; zur besseren Auslegung stehen sowohl Planeten- als auch Winkelplanetengetriebe in verschiedenen Übersetzungen zur Auswahl.
Die Baugrößen (W)PLE60 und (W)PLE80 in den einstufigen Varianten eignen sich optimal für die Schrittmotorserie AS2000.
Die Baureihe AG2250 komplettiert den Bereich der kleinen, preisgünstigen Antriebstechnik. Die Getriebe eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen ein extrem geringes Verdrehspiel nicht erforderlich ist. Die Trägheitsverhältnisse, die erforderlichen Drehmomente und die damit einsetzbaren Motoren können direkt in TwinCAT über den TwinCAT 3 Motion Designer sehr komfortabel berechnet werden. Zusätzlich überprüft das Tool in einem Arbeitsschritt, ob der ausgewählte Motor an das Getriebe adaptierbar ist. Die Planetengetriebe werden ab Werk an den jeweiligen Motor angebaut und als komplette Motor-Getriebeeinheit ausgeliefert. Die Serie AG2250 enthält auch Winkelplanetengetriebe für den platzsparenden Motoranbau in rechtwinkliger Lage.
Eigenschaften
- geringes Verdrehspiel
- hohe Abtriebsdrehmomente
- hoher Wirkungsgrad
- Planetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
- Planetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
- Planetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
- Winkelplanetengetriebe einstufig, Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10
- Winkelplanetengetriebe zweistufig, Übersetzungen 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64
- Winkelplanetengetriebe dreistufig, Übersetzungen 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512
- beliebige Einbaulage
- Lebensdauerschmierung
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | AG2250-+PLE80-M01-7 |
---|---|
Bauart | gerade |
Ausführung | Economy |
Nenn-Abtriebsdrehmoment | 65 Nm |
Max. Beschleunigungsmoment | 104 Nm |
Getriebestufen | 1 |
Übersetzung | 7 |
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert | ≤ 7/– arcmin |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25…+40 °C |
Gehäusedaten | AG2250 |
---|---|
Schutzart | IP54 |
Bauform | Flanschmontage nach B14 |
Beschichtung/Oberfläche | nachoxidierter, wärmebehandelter Stahl |
Bestellschlüssel | AG2250-+PLEaa-M0s-i-wXy-Motorsize |
---|---|
xPLEaa | Serie/Baugröße (PLE40, PLE60, PLE80, WPLE40, WPLE60, WPLE80) |
s = 1 | einstufig mit i = 3/4/5/7/8/10 |
i | Übersetzung |
w = 0 | glatte Welle |
w = 1 | Welle mit Nut und Passfeder |
X | Kennbuchstabe für Klemmnabendurchmesser; nicht frei wählbar, wird automatisch anhand des zu montierenden Motors gewählt. |
y = 1 | Standard-Verdrehspiel |
Motorsize | dient zur Spezifizierung der Adaptereinheit zwischen Motor und Getriebe, entspricht der Flanschgröße F der Motoren bzw. gibt die flanschkompatiblen Motoren an |
Motorsize = F2 | Flanschgröße F2: AM802x, AM812x, AMI812x |
Motorsize = F3 | Flanschgröße F3: AM813x, AM803x, AM853x, AMP803x, AMP853x |
Motorsize = F4 | Flanschgröße F4: AM814x, AM804x, AM834x, AM854x, AMP804x, AMP854x |
Motorsize = F5 | Flanschgröße F5: AM805x, AM855x, AMP805x, AMP855x |
Motorsize = N3 | Flanschgröße N3 (NEMA34): AS204x |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen