![AG1000-+PM81.4 | Planetengetriebe für Schrittmotor AS1060](https://multimedia.beckhoff.com/media/ag1000-pm81__web_preview.png)
Beckhoff bietet zur Erhöhung des Drehmomentes oder Verbesserung des Massenträgheitsverhältnisses spezielle Planetengetriebe für Schrittmotoren an. Ab einem Motor-Flanschmaß von 56 mm können die Schrittmotoren mit spielarmen Planetengetrieben ausgerüstet werden. Wird das Planetengetriebe zusammen mit dem Schrittmotor bestellt, wird die Motor-Getriebe-Kombination fertig montiert geliefert.
Produktstatus:
Serienlieferung (nicht für neue Projekte empfohlen) | empfohlene Alternative: AG2250-+PLE60
Produktvarianten | Nenn-Abtriebsdrehmoment | Übersetzung | Max. Beschleunigungsmoment | Für Motorflanschgröße |
---|---|---|---|---|
AG1000-+PM81.4 | 20 Nm | 3,7 bzw. 63/17 | 30 Nm | N3 |
AG1000-+PM81.7 | 20 Nm | 6,75 bzw. 27/4 | 30 Nm | N3 |
Produktinformationen
Technische Daten | AG1000-+PM81.4 |
---|---|
Version | Standard MF |
Nenn-Abtriebsdrehmoment | 20 Nm |
Max. Beschleunigungsmoment | 30 Nm |
Getriebestufen | 1 |
Übersetzung | 3,7 bzw. 63/17 |
Max. Verdrehspiel Standard/reduziert | ≤ 0,5° |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0…+40 °C |
Gehäusedaten | AG1000+-PMaa.i |
---|---|
Schutzart | IP20 |
Bauform | Flanschmontage nach B14 |
Beschichtung/Oberfläche | Aluminium eloxiert, Stahl lackiert |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen