Mit den Zweiphasen-Schrittmotoren AS2000 mit einem Schrittwinkel von 1,8° wird die Lücke zum High-Performance-Servomotor AM8000 verkleinert. Die Schrittmotoren mit den Flanschgrößen N2 (NEMA23) und N3 (NEMA34) sind den internationalen Standards angepasst. Im Leistungsbereich von 0,8 bis 8 Nm kann der Anwender aus sieben verschiedenen Modellen die passende Leistung auswählen.
Das Design der Serie AS2000 ist stärker auf industrielle Anforderungen abgestimmt. Mit der höheren Schutzart IP54 können die Motoren auch in rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Ein besonderes Augenmerk liegt hier auf der einfachen Verkabelung durch die standardisierten, integrierten Highpower-M12-Steckschraubverbinder für die Leistung und den robusten M12-Steckverbinder für den Encoder. Durch den drehsteif-integrierten Encoder (1024 Inc/Rev) ist der Motor ideal für die von Beckhoff unterstützte feldorientierte Regelung für Schrittmotoren. Eine Variante ohne Encoder ist auch verfügbar. Die feldorientierte Regelung vermindert Resonanzen und reduziert die Wärmeentwicklung und die Geräusche des Motors deutlich, was einen Betrieb mit servoähnlichen Eigenschaften ermöglicht.
Alle Motoren der Serie AS2000 sind auf die EtherCAT-Schrittmotorklemmen EL7037 (1,5 A) und EL7047 (5 A) abgestimmt. Mit dem 5-V-TTL-Encoder ist der Motor die ideal Ergänzung für die zweikanalige Schrittmotorklemme EL7062. Die Inbetriebnahme in TwinCAT ist einfach. Zur vereinfachten Auslegung der Achse sind detaillierte Informationen über die AS2000-Schrittmotoren in den Motion Utilities des TwinCAT 3 Motion Designers integriert.
Die Motoren sind mit glatter Welle (Flanschgröße N2) oder mit Passfedernut (Flanschgröße N3) verfügbar. Geschirmte Motor- und Encoderleitungen sind ebenso erhältlich: Sie sind auf die Schrittmotorklemmen abgestimmt und passend zu den Klemmpunkten abgelängt. Mit dem spielarmen Planetengetriebe der Serie AG2250 in gerader und gewinkelter Ausführung kann eine Vielzahl von Applikationen abgedeckt werden. Abgerundet wird das Programm mit einer nun erhältlichen elastischen Kupplung zur einfachen Montage an Maschinen.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Nennstrom (pro Phase) | Haltemoment |
---|---|---|
AS2023-0Hy0 | 5,60 A | 1,80 Nm |
AS2023-0Jy0 | 6,40 A | 2,30 Nm |
Produktinformationen
Angaben für 48 V DC | AS2023-0Jy0 |
---|---|
Nennspannung | 24…48 V DC |
Haltemoment | 2,30 Nm |
Nennstrom | 6,4 A |
Auflösung | 1,8°/200 Vollschritte |
Anschlusstechnik | Highpower M12 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, EAC, UL (in Vorbereitung) |
Gehäusedaten | AS20xx |
---|---|
Schutzart | IP54 |
Abmessungen | AS2023-0Jy0 |
---|---|
a | 38,1 mm |
b | 6,35 mm |
d | 20,6 mm |
k | 121 mm |
k (mit Encoder) | 134 mm |
x | 105,1 mm |
l | 66,67 mm |
r | 56 mm (NEMA23) |
Bestellschlüssel
AS2023-wxyz | |
---|---|
w = 0 | glatte Welle (nur für AS202x) |
x | Wicklungscode |
y = 0 | kein Encoder |
y = 1 | Encoder 24 V DC, 1024 Inkremente |
y = 2 | Encoder 5 V DC (DIFF RS422, TTL), 1024 Inkremente, Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024 |
z = 0 | ohne Haltebremse |