![ASI8114-abcc-w1yz | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,80 Nm (MH), N1 (NEMA17/42 mm)](https://multimedia.beckhoff.com/media/asi8100__web_preview.png)
Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8114 kombiniert im Spannungsbereich bis 48 V DC Schrittmotor, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Er eignet sich für alle Motion-Anforderungen im Leistungsbereich bis 250 W. Das Haltemoment des Motors liegt bei 0,80 Nm. Der integrierte Schrittmotorantrieb mit Flanschmaß N1 (42 mm) und Baulänge 4 hat einen für Schrittmotoren typischen Wellendurchmesser b = 5 mm mit einer Abflachung und ein freies Wellenende von d = 24 mm.
Als Inbetriebnahme-Tool dient der TwinCAT 3 Drive Manager 2. Durch den strukturierten Aufbau und die vielfältigen Funktionen erfolgt eine einfache und intuitive Inbetriebnahme der Achse.
Produktstatus:
Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung im 3. Quartal 2024
Produktinformationen
Angaben für 48 V DC | ASI8114-abcc-w1yz |
---|---|
Motortyp | Schrittmotor, 2-phasig, Schrittwinkel 1,8°, mit integrierter Schrittmotorendstufe |
Motorfeedback | Singleturn-Encoder, magnetisch, Auflösung 16 Bit |
Nennspannung | 24…48 V DC |
Nennstrom | 1 A |
Haltemoment | 0,80 Nm |
Rotorträgheitsmoment | 0,094 kgcm² |
Systembus | EtherCAT |
Antriebsprofil | MDP-Profil, DS402-Profil |
Anschlusstechnik | M12, L-kodiert/M8, schraubbar, 3-polig, A-kodiert/M8, schraubbar, 4-polig, A-kodiert |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | +5…+40 °C |
Zulassungen/Kennzeichnungen | CE, cURus (in Vorbereitung), EAC |
Gehäusedaten | ASI811x |
---|---|
Schutzart | IP43 |
Bauform | Flanschmontage nach IM B14, IM V18, IM V19 |
Material | Aluminium |
Beschichtung/Oberfläche | dunkelgrau pulverbeschichtet, ähnlich RAL7016 |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/asi81xx__web_dimensions.gif)
Abmessungen | ASI8114-abcc-w1yz |
---|---|
a | 22 mm |
b | 5 mm |
d | 24 mm |
r | 42 mm |
k (ohne Bremse) | 86,4 mm |
Bestellschlüssel
ASI8114-ab00-wxyz | |
---|---|
a = 1 | Feedback: Singleturn-Absolutwertgeber, magnetisch, absolute Position innerhalb einer Umdrehung, Auflösung 16 Bit |
b = 0 | ohne TwinSAFE |
cc = 00 | Standard |
w = 0 | glatte Welle mit einer Abflachung |
x | Wicklungscode |
y = 1 | Kommunikationsinterface: EtherCAT, MDP-Profil |
y = 2 | Kommunikationsinterface: EtherCAT, DS402-Profil |
z = 0 | ohne Haltebremse |
Die Optionen können nicht nachträglich eingebaut werden. |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen