LösenAnheftenSchließen

ASI8100 | Kompakte, integrierte Schrittmotorantriebe

Kompakter Schrittmotor mit integrierter Endstufe für schaltschranklose Maschinen

Schrittmotor, Schrittmotorendstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform. Der integrierte Schrittmotorantrieb ASI8100 kombiniert alle Motion-Anforderungen im Produktbereich der kompakten Antriebstechnik (bis 48 V DC) im Leistungsbereich bis 250 Watt. Als EtherCAT-Slave kann der ASI8100 ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerte I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden, wodurch sich schaltschranklose, kompakte Maschinen realisieren lassen. Die Überwachung wird durch die integrierten Status-LEDs angezeigt.

Die ASI8100-Schrittmotorantriebe können optional mit spielarmen Planetengetrieben AG2250 kombiniert werden.

Durch die normierten M8- (für EtherCAT) und M12-Steckverbinder (L-codiert für Leistung) wird eine kostengünstige, industrietaugliche Anschlusstechnik realisiert.

Ihre Auswahl:
    • ASI8111 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,29 Nm (MH), N1 (NEMA17/42 mm)

      ASI8111 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,29 Nm (MH), N1 (NEMA17/42 mm)

      Flanschmaß:
      N1 (NEMA17/42 mm)
      Haltemoment:
      0,29 Nm
      Nennstrom (pro Phase):
      1,00 A
      Rotorträgheitsmoment:
      0,031 kgcm²
    • ASI8114 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,80 Nm (MH), N1 (NEMA17/42 mm)

      ASI8114 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,80 Nm (MH), N1 (NEMA17/42 mm)

      Flanschmaß:
      N1 (NEMA17/42 mm)
      Haltemoment:
      0,80 Nm
      Nennstrom (pro Phase):
      1,00 A
      Rotorträgheitsmoment:
      0,094 kgcm²
    • ASI8121 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,75 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      ASI8121 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 0,75 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      Flanschmaß:
      N2 (NEMA23/56 mm)
      Haltemoment:
      0,75 Nm
      Nennstrom (pro Phase):
      2,00 A
      Rotorträgheitsmoment:
      0,14 kgcm²
    • ASI8122 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 1,40 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      ASI8122 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 1,40 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      Flanschmaß:
      N2 (NEMA23/56 mm)
      Haltemoment:
      1,40 Nm
      Nennstrom (pro Phase):
      3,00 A
      Rotorträgheitsmoment:
      0,28 kgcm²
    • ASI8123 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 2,35 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      ASI8123 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 2,35 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      Flanschmaß:
      N2 (NEMA23/56 mm)
      Haltemoment:
      2,35 Nm
      Nennstrom (pro Phase):
      3,00 A
      Rotorträgheitsmoment:
      0,5 kgcm²
    • ASI8124 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 2,50 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      ASI8124 | Kompakter integrierter Schrittmotorantrieb 2,50 Nm (MH), N2 (NEMA23/56 mm)

      Flanschmaß:
      N2 (NEMA23/56 mm)
      Haltemoment:
      2,50 Nm
      Nennstrom (pro Phase):
      6,00 A
      Rotorträgheitsmoment:
      0,6 kgcm²