Die Economy-Panel-PC-Serie CP72xx ist konzipiert für die Montage am Tragarm. Control Panels bilden die Front der IP65-Panel-PCs. Für jede Anwendung steht somit die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung. Die Industrie-PCs CP72xx stellen eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.
Vielfältige Eingabemöglichkeiten
Der PC kann mit 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem steht eine große Zahl von Tastererweiterungen zur Verfügung.
Industrielles Design
Die Kühlung erfolgt über Kühlrippen zwischen Control Panel und Anbau-PC. Zwei Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses sorgen für gleichmäßige Verteilung der Wärme. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden. Das Gehäuse ist für Tragarmmontage ausgelegt, wobei der Tragarm ab Werk wahlweise von oben oder unten angebracht werden kann. Der Panel-PC verfügt über einen integrierten, drehbaren Tragarmadapter für ein Tragarmrohr mit 48 mm Durchmesser. Optional kann auch ein dreh- und neigbarer Tragarmadapter in den Panel-PC integriert werden. Die Anschlusskabel werden durch den Tragarm verlegt.
Skalierbare Performance
Das kompakte Aluminium-Gehäuse der Panel-PCs CP72xx ist mit einem Beckhoff 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Core™ i3/i5/i7 der neuesten Generation ausgestattet.
Die bis zu sechs Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP65-Steckverbindern leicht zugänglich im großzügigem Anschlussraum angeordnet.
Zugänglichkeit der Komponenten
Der Anschlussbereich lässt sich leicht öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm abzumontieren, und bietet schnellen Zugang zu den IP65-Anschlusssteckern für Stromversorgung, Ethernet und optional USB. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen ist der CP72xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung.
Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit
Die Panel-PCs der Baureihe CP72xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene im Schaltschrank installiert werden.
Eine oder zwei CFast-Karten oder bis zu zwei Festplatten oder SSDs sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter einer Abdeckung zugänglich. Mit dem On-Board-SATA-RAID-1-Controller können zwei Festplatten, zwei SSDs oder zwei CFast-Karten gespiegelt werden.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
CP72xx-xxxx-0080 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (11. Generation) | Serienlieferung |
CP72xx-xxxx-0070 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 4 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 6 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 8 Cores (TC3: 80*) (8./9. Generation) | Serienlieferung |
CP72xx-xxxx-0060 | Intel® Celeron®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder
Intel® Pentium®, 2 Cores (TC2, TC3: 50*) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC2, TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC2, TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC2, TC3: 80*) (6. Generation) oder Intel® Core™ i3, 2 Cores (TC3: 60*) oder Intel® Core™ i5, 4 Cores (TC3: 70*) oder Intel® Core™ i7, 4 Cores (TC3: 80*) (7. Generation) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | CP72xx-xxxx-0070 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Economy-Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumfront mit Stahlblechhaube | |
Tragarmadapter | drehbarer Tragarmadapter für Rittal und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von oben | von unten |
Anschlussraum | für bis zu 6 IP65-Steckverbinder, davon 4 frei | |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD, 1 Slot für CFast | 2 Slots für CFast oder 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatte/SSD |
Kühlung | passiv durch Kühlrippen zwischen Control Panel und Anbau-PC, interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände | |
Freier Raum zur Luftzirkulation | 20 cm umlaufend um den PC erforderlich | |
Schutzart | IP65 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…45 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024 | |
Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen oder Touchpad | |
Fronttastatur | alphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display | |
Prozessor | Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz, 2 Cores (TC3: 50) | bis Intel® Core™ i7-9700TE 1,8 GHz, 8 Cores (TC3: 80) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3/i5/i7 der 8./9. Generation | |
Speicher | 4 GB DDR4-RAM | bis zu 64 GB DDR4-RAM ab Werk |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board, davon 1 herausgeführt | 1 zusätzlicher 100/1000BASE-T herausgeführt |
RAID | On-Board-SATA-RAID-1-Controller | |
Festplatten/Flash | Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB | SSD, CFast |
Schnittstellen | 1 x Ethernet 100/1000BASE-T Push-Pull | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV |
Betriebssystem | – | Windows 10 IoT Enterprise, Windows Server 2019 |
CP72xx-xxxx-0070 | Economy-Panel-PCs |
---|---|
CP7201-0000-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten |
CP7201-0001-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7201-0020-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7201-0021-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7211-0000-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten |
CP7211-0001-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7221-0000-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur |
CP7221-0001-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7221-0002-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7231-0000-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur |
CP7231-0001-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7231-0002-0070 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP7202-0000-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten |
CP7202-0001-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7202-0020-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7202-0021-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7212-0000-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten |
CP7212-0001-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7222-0000-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur |
CP7222-0001-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7222-0002-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7232-0000-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur |
CP7232-0001-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7232-0002-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP7242-0000-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten |
CP7242-0001-0070 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen |
CP7203-0000-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten |
CP7203-0001-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, Touchscreen |
CP7203-0020-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP7203-0021-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP7213-0000-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten |
CP7213-0001-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, Touchscreen |
CP7223-0000-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur |
CP7223-0001-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP7223-0002-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchpad |
CP7233-0000-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur |
CP7233-0001-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP7233-0002-0070 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
Optionen | CP72xx-xxxx-0070 |
---|---|
C9900-C624 | Prozessor Intel® Pentium® G5400 der achten Generation, 3,7 GHz, 2 Cores (TC3: 50), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C634 | Prozessor Intel® Core™ i3-9100TE der neunten Generation, 2,2 GHz, 4 Cores (TC3: 60), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C635 | Prozessor Intel® Core™ i5-9500TE der neunten Generation, 2,2 GHz, 6 Cores (TC3: 70), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-C636 | Prozessor Intel® Core™ i7-9700TE der neunten Generation, 1,8 GHz, 8 Cores (TC3: 80), statt Intel® Celeron® G4900 3,1 GHz (TC3: 50) |
C9900-R270 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R271 | Speichererweiterung auf 16 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R272 | Speichererweiterung auf 32 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-R273 | Speichererweiterung auf 64 GB DDR4-RAM, statt 4 GB |
C9900-T900 | Touchscreen-Stift mit Halter für CP7xxx |
C9900-M161 | drehbarer Tragarmadapter am Panel-PC CP72xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme, mit 48-mm-Rohr, von unten statt von oben |
C9900-M162 | dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Panel-PC CP72xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme, mit 48-mm-Rohr, von oben statt drehbarer Tragarmadapter |
C9900-M163 | dreh- und neigbarer Tragarmadapter am Panel-PC CP72xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme, mit 48-mm-Rohr, von unten statt drehbarer Tragarmadapter |
C9900-M164 | Panel-PC CP72xx ohne Tragarmadapter mit offenem Anschlussraum, Steckverbinder unten, zur Montage, 4 Gewindebohrungen M6 x 18 mm in der Control-Panel-Rückwand, statt Panel-PC mit Tragarmadapter, Minderpreis |
C9900-M169 | Panel-PC CP72xx ohne Tragarmadapter mit offenem Anschlussraum, Steckverbinder oben, zur Montage, 4 Gewindebohrungen M6 x 18 mm in der Control-Panel-Rückwand, statt Panel-PC mit Tragarmadapter, Minderpreis |
C9900-E185 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse |
C9900-E186 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS232 |
C9900-E248 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
C9900-E261 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
C9900-D191 | PC mit 2 Slots für 2½-Zoll-Festplatten oder SSDs, statt 1 Slot für eine Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast |
C9900-H145 | zusätzliche Festplatte, 2½ Zoll, 320 GB |
C9900-H749 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB |
C9900-H745 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB |
C9900-H792 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB |
C9900-H750 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H746 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H793 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-D190 | 2 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für CFast |
C9900-H583 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H587 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H624 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H669 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H584 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte, Minderpreis |
C9900-H588 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H625 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-H670 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 2½-Zoll-Festplatte |
C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
C9900-M400 | Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP7xxx, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden. |
Optionen | Zum Anschluss einer Tastatur an den PC, z. B. bei der Inbetriebnahme, ist eine der folgenden USB-Buchsen erforderlich: |
---|---|
C9900-E187 | IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port |
C9900-E190 | USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP65 |
C9900-E169 | 2-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, DIN 8-polig mit Schraubkappe IP65, mit Adapterkabel von DIN 8-polig auf 2 x USB, in einer Panel-PC-Rückwand sind maximal 2 USB-Ports möglich. |
C9900-E215 | 1-Port-USB-Schnittstelle in der Control-Panel- oder Panel-PC-Rückwand, USB-A-Buchse mit Schraubkappe IP65, in einer Panel-PC-Rückwand ist maximal eine Buchse möglich. |
C9900-E283 | IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse |
Für ein CP72xx kann nur einmal C9900-E283 bestellt werden.
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC und 2021 LTSC, 64 Bit
Zubehör | |
---|---|
C9900-K364 | Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 2,00 m |
C9900-K271 | Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m |
C9900-K272 | Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m |
C9900-K275 | Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m |
C9900-K276 | Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m |
C9900-K277 | Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 20,00 m |
C9900-K363 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 2,00 m |
C9900-K281 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 3,00 m |
C9900-K282 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 5,00 m |
C9900-K283 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10,00 m |
C9900-K284 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 15,00 m |
C9900-K285 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 20,00 m |
C9900-K286 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 30,00 m |
C9900-K287 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 40,00 m |
C9900-K288 | Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 50,00 m |
C9900-K291 | USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 3,00 m |
C9900-K292 | USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 5,00 m |
C9900-K306 | USB-3.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, Push-Pull V4, USB 3.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67, 9-polig – USB 3.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 9-polig, 3,00 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen