![CP67xx-xxxx-0050 | Economy-Einbau-Panel-PC](https://multimedia.beckhoff.com/media/cp6702-0001-0040_front__web_preview.png)
Die Einbau-Panel-PC-Serie CP67xx ist konzipiert für den Einbau in die Front eines Schaltschranks oder Steuergehäuses. CP67xx verbinden das Beckhoff Control-Panel-Design mit modernster Industrie-PC-Technik. Für jede Anwendung steht die passende Displaygröße und Tastatur zur Verfügung.
Die Einbau-Industrie-PCs CP67xx stellen mit ihrem hochintegrierten 3½-Zoll-Motherboard eine leistungsstarke Plattform für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau dar, zum Beispiel mit der Automatisierungssoftware TwinCAT unter Windows 10 IoT Enterprise.
Vielfältige Eingabemöglichkeiten
Der PC kann mit 5,7-, 12-, 15- oder 19-Zoll-LC-Display ausgestattet werden, als Monitor ohne Tasten oder mit Tastaturen in verschiedenen Abstufungen. Optional ist ein Touchscreen oder ein Touchpad erhältlich. Außerdem steht eine große Zahl von Tastererweiterungen zur Verfügung.
Skalierbare Performance
Ausgestattet mit einem Intel Atom® mit bis zu vier Cores und einer CFast-Karte enthält ein CP67xx-Panel-PC keine rotierenden Bauteile. In jeder Konfiguration sind die lüfterlosen Panel-PCs dieser Baureihe für eine Umgebungstemperatur von 0 bis 55 °C spezifiziert.
Die CP67xx-Panel-PCs können mit einer CFast-Karte und einer 2½-Zoll-Festplatte oder -SSD ausgestattet werden. Die CP67xx verfügen über ein 24-V-Netzteil.
Zugänglichkeit der Komponenten
Die Datenträger sowie die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite zugänglich.
Zentrale EtherCAT-Steuerung
Durch die beiden unabhängigen Ethernet-Schnittstellen sind die CP67xx ideal geeignet als kompakte Zentraleinheit einer EtherCAT-Steuerung.
Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs
Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktvarianten | Prozessor | Produktstatus |
---|---|---|
CP67xx-xxxx-0060 | Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*) | Serienlieferung |
CP67xx-xxxx-0050 | Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*) | Serienlieferung |
*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.
Produktinformationen
Technische Daten | CP67xx-xxxx-0050 | Optionen |
---|---|---|
Gerätetyp | Economy-Einbau-Panel-PC | |
Gehäuse | Aluminiumfront mit Stahlblechhaube | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen bei 12"-, 15"- und 19"-Display ohne Fronttastatur |
Aufnahme Festplatte/Flash | 1 Slot für CFast | 2 Slots für CFast oder 1 Slot für 2½-Zoll-Festplatte/SSD |
Installation | ausklappbare Klemmhebel zur schnellen Installation ohne lose Teile | |
Schutzart | Frontseite IP65, Rückseite IP20 | |
Betriebstemperaturbereich | 0…55 °C | |
Displaygröße/Auflösung | 5,7" 640 x 480, 12" 800 x 600, 15" 1024 x 768 oder 19" 1280 x 1024 | |
Touchscreen | Singlefinger-Touchscreen oder Touchpad | |
Fronttastatur | alphanumerische oder numerische PC-Tastatur im US-Layout oder nur Funktionstasten, jede Variante mit 10 SPS-Sondertasten und LEDs oder Frontfolie ohne Tasten, nur Display | |
Prozessor | Intel Atom® E3815, 1,46 GHz, 1 Core (TC2, TC3: 40) | bis Intel Atom® E3845 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50) |
Motherboard | 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® E38xx | |
Speicher | 2 GB DDR3L-RAM | bis zu 8 GB DDR3L-RAM ab Werk |
Ethernet | 2 x 100/1000BASE-T on-board | 1 zusätzlicher 100/1000BASE-T |
Festplatten/Flash | 40 GB CFast | bis 320 GB CFast, Festplatte, SSD |
Schnittstellen | 4 x USB 2.0, 1 x DVI | |
Spannungsversorgung | 24 V DC | USV |
Betriebssystem | Windows Embedded Compact 7, englisch | Windows Embedded Standard 7, Windows 10 IoT Enterprise |
CP67xx-xxxx-0050 | Economy-Einbau-Panel-PCs |
---|---|
CP6707-0000-0050 | 5,7-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten, ohne Festplattenslot, max. 1 CFast-Slot |
CP6707-0001-0050 | 5,7-Zoll-Display 640 x 480, ohne Tasten, ohne Festplattenslot, max. 1 CFast-Slot, Touchscreen |
CP6701-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten |
CP6701-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6701-0020-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP6701-0021-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP6711-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten |
CP6711-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, Funktionstasten, Touchscreen |
CP6721-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur |
CP6721-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP6721-0002-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, numerische Tastatur, Touchpad |
CP6731-0000-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur |
CP6731-0001-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP6731-0002-0050 | 12-Zoll-Display 800 x 600, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP6702-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten |
CP6702-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6702-0020-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP6702-0021-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP6712-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten |
CP6712-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, Funktionstasten, Touchscreen |
CP6722-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur |
CP6722-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP6722-0002-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, numerische Tastatur, Touchpad |
CP6732-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur |
CP6732-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP6732-0002-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
CP6742-0000-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten |
CP6742-0001-0050 | 15-Zoll-Display 1024 x 768, alphanumerische Tastatur, seitliche SPS-Tasten, Touchscreen |
CP6703-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten |
CP6703-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, Touchscreen |
CP6703-0020-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front |
CP6703-0021-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, ohne Tasten, USB-A-Buchse in der Front, Touchscreen |
CP6713-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten |
CP6713-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, Funktionstasten, Touchscreen |
CP6723-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur |
CP6723-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchscreen |
CP6723-0002-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, numerische Tastatur, Touchpad |
CP6733-0000-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur |
CP6733-0001-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchscreen |
CP6733-0002-0050 | 19-Zoll-Display 1280 x 1024, alphanumerische Tastatur, Touchpad |
Optionen | CP67xx-xxxx-0050 |
---|---|
C9900-C572 | Prozessor Intel Atom® E3827, 1,75 GHz, 2 Cores (TC2, TC3: 40), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise. |
C9900-C573 | Prozessor Intel Atom® E3845, 1,91 GHz, 4 Cores (TC2, TC3: 50), statt Intel Atom® E3815, 1,46 GHz (TC2, TC3: 40).
Bei Windows Embedded Compact 7 wird nur ein Kern unterstützt. Multicore-Unterstützung gibt es bei Windows Embedded Standard 7 und Windows 10 IoT Enterprise. |
C9900-R257 | Speichererweiterung auf 4 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem, oder es sind nur 3 GB adressierbar |
C9900-R258 | Speichererweiterung auf 8 GB DDR3L-RAM, statt 2 GB, erfordert ein 64-Bit-Betriebssystem |
C9900-B415 | Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als 100/1000BASE-T-Anschluss auf der Steckerblende im Anschlussbereich |
C9900-T902 | Touchscreen-Stift mit Wandhalter für CP6xxx |
C9900-F700 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0021, CP6601-0021, CP6701-0021-0040/-0050, CP6901-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F306 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6201-0001, CP6601-0001, CP6701-0001-0040/-0050, CP6901-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F701 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0021, CP6602-0021, CP6702-0021-0040/-0050, CP6902-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F303 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6202-0001, CP6602-0001, CP6702-0001-0040/-0050, CP6902-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F307 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0001, CP6603-0001, CP6703-0001-0040/-0050, CP6903-0001, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-F702 | Edelstahlfront mit flächenbündigem Touchscreen für CP6203-0021, CP6603-0021, CP6703-0021-0040/-0050, CP6903-0021, Edelstahl 1.4301, gebürstet Korn 240, mit 1-Port-USB-A-Buchse, Edelstahlabdeckkappe mit innenliegendem Halteseil, statt Standard-Aluminiumfront |
C9900-E159 | Serielle Schnittstelle, RS232, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Eine zusätzliche Feldbuskarte ist möglich mit einem PCIe-Modulslot als Steckerblende. |
C9900-E188 | Serielle Schnittstelle, RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Eine zusätzliche Feldbuskarte ist möglich mit einem PCIe-Modulslot als Steckerblende. Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on |
C9900-E189 | Serielle Schnittstelle, RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz, D-Sub, 9-polig.
Eine zusätzliche Feldbuskarte ist möglich mit einem PCIe-Modulslot als Steckerblende. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on |
C9900-E233 | 1 serielle Schnittstelle RS232 herausgeführt im Anschlussbereich des C5210, C65x5, CP2xxx oder CP62xx |
C9900-Z411 | Adapterstecker DVI-I auf VGA |
C9900-Z413 | Adapterkabel DVI-I auf DVI und VGA, 15 cm |
C9900-D196 | 1 Slot für eine 2½-Zoll-Festplatte oder SSD und 1 Slot für eine CFast-Karte, statt 1 Slot für eine CFast-Karte |
C9900-H752 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 240 GB, statt 40-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise |
C9900-H748 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 640 GB, statt 40-GB-CFast-Karte, erfordert Windows Embedded Standard 7 oder Windows 10 IoT Enterprise |
C9900-H796 | Solid-State-Disk SSD, 3D-Flash, 2½ Zoll, 1280 GB, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H620 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H628 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-H673 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte |
C9900-D195 | 2 Slots für CFast-Karten, statt 1 Slot für eine CFast-Karte |
C9900-H583 | 40-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H587 | 80-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H624 | 160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-H669 | 320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich |
C9900-U209 | unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku |
C9900-U330 | Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
C9900-U332-0010 | Akkupack für 24-V-Netzteil mit integrierter USV C9900-U209 bei PCs mit Intel-Atom®-Prozessor, extern zur Hutschienenmontage, 1,2 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM |
C9900-S706 | TwinCAT-2-PLC-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
C9900-S707 | TwinCAT-2-NC-PTP-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
C9900-S708 | TwinCAT-2-NC-I-Runtime für Windows Embedded Compact 7 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen