LösenAnheftenSchließen

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PCNeu

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

CP37xx-0030 | Multitouch-Panel-PC

Mit der Baureihe CP37xx lässt sich Multitouch als Panel-PC direkt im Feld nutzen. Die Geräte im robusten Aluminiumgehäuse sind rundum IP65-geschützt und für die Tragarmmontage ausgelegt. Mit Intel-Atom®-Prozessoren mit bis zu vier Cores bieten die Panel-PCs eine hohe Rechenleistung.

Auswählen lassen sich acht verschiedene Multitouch-TFT-Displays im Spektrum von 12 bis 24 Zoll im Format 4:3, 5:4 und Widescreen 16:9. Die Kühlung erfolgt über äußere Kühlrippen und Lüfter innerhalb des geschlossenen Gehäuses. Der PC kann bis 45 °C Umgebungstemperatur betrieben werden.

Direkte Tragarmmontage

Der Panel-PC verfügt über einen integrierten, dreh- und neigbaren Tragarmadapter für ein Tragarmrohr mit 48 mm Durchmesser. Das PC-Gehäuse wird wahlweise mit Tragarm von oben oder unten angeboten. Die Anschlusskabelführung erfolgt durch den Tragarm.

 

Skalierbare Performance

Die bis zu vier Anschlüsse des Industrie-PCs sind mit IP65-Steckverbindern leicht zugänglich im Anschlussraum angeordnet. Der Anschlussbereich lässt sich leicht öffnen, ohne das Gerät vom Tragarm abzumontieren, und bietet schnellen Zugang zu den IP65-Anschlusssteckern für Stromversorgung, Ethernet und optional USB oder RS232. Für alle Anschlüsse sind vorkonfektionierte Kabel in verschiedenen Längen verfügbar.

 

Höchste Datenverfügbarkeit und -sicherheit

Die Panel-PCs der Baureihe CP37xx werden mit einem 24-V-Netzteil geliefert, optional auch mit integrierter unterbrechungsfreier Stromversorgung (USV). Ein Akkupack kann extern angeschlossen und auf einer Hutschiene im Schaltschrank installiert werden.

 

Zugänglichkeit der Komponenten

Die CP37xx verfügen über ein oder zwei CFast-Karten. Diese Datenträger und die Lithiumbatterie der Systemuhr sind von der Rückseite unter einer Abdeckung zugänglich.

Vorsprung schon im Kern: die Beckhoff Industrie-PCs

Beckhoff ist ein Pionier der PC-basierten Automatisierungstechnik und entwickelt und produziert seit 1986 eigene PC-Hardware. Das in den letzten Jahrzehnten gewachsene Technologie-Know-how fließt heute in alle Beckhoff Industrie-PCs ein. Ihr wesentliches Merkmal ist der Einsatz von Komponenten und Prozessoren neuester Technologie und höchster Leistungsklasse. Kombiniert mit einer hohen Fertigungstiefe, inklusive eigener Motherboard-Produktion, langzeitverfügbaren Komponenten, äußerst flexibler Konfiguration und kundenspezifischen Anpassungen präsentiert sich Beckhoff heute als einer der global führenden Industrie-PC-Hersteller.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Februar 2025

ProduktvariantenProzessorProduktstatus
CP37xx-0030Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Produktankündigung
CP37xx-0020Intel Atom®, 2 Cores (TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC3: 50*)
Serienlieferung
CP37xx-0010Intel Atom®, 1 Core (TC2, TC3: 40*),
Intel Atom®, 2 Cores (TC2, TC3: 40*) oder
Intel Atom®, 4 Cores (TC2, TC3: 50*)
Serienlieferung

*Der TwinCAT-3-Plattform-Level bestimmt die genaue Bestellnummer für das jeweilige TwinCAT-3-Produkt. Eine Übersicht der einzelnen TwinCAT-3-Plattform-Level finden Sie hier.

Produktinformationen

Technische DatenCP37xx-0030Optionen
GerätetypMultitouch-Panel-PC
GehäuseAluminiumgehäuse zur Tragarmmontage
Tragarmadapterdreh- und neigbarer Tragarmadapter für Rittal und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von obenvon unten
Anschlussraum für bis zu 4 IP65-Steckverbinder, davon 2 frei
Aufnahme Festplatte/Flash2 Slots für CFast
Kühlungpassiv durch Kühlrippen, interner Lüfter zur gleichmäßigen Wärmeverteilung auf alle Gehäusewände
Freier Raum zur Luftzirkulation20 cm umlaufend um den PC erforderlich
SchutzartIP65
Betriebstemperaturbereich0…45 °C
Displaygröße/Auflösung12" 800 x 600, 12,1" 1280 x 800, 15" 1024 x 768, 15,6" 1366 x 768, 18,5" 1366 x 768, 19" 1280 x 1024, 21,5" 1920 x 1080 oder 24" 1920 x 1080
TouchscreenMultifinger-Touchscreen
ProzessorIntel Atom® x6214RE, 1,4 GHz, 2 Cores (TC3: 40)Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50)
Motherboard3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom® x6
PCIe-/PCI-Slots1 PCIe-Modulslot
Speicher4 GB DDR4-RAMbis zu 8 GB DDR4-RAM
Grafikim Prozessor integriert
Ethernet2 x 100/1000/2500BASE-T on-board, davon 1 herausgeführt1 zusätzlicher 100/1000/2500BASE-T
Festplatten/Flash40-GB-CFast-Kartebis zu 320-GB-CFast-Karte
Schnittstellen1 x Ethernet 100/1000/2500BASE-T Push-Pull
Spannungsversorgung24 V DCUSV
BetriebssystemWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, TwinCAT/BSD
CP37xx-0030Multitouch-Panel-PCs
CP3712-003012-Zoll-Display 800 x 600, Multifinger-Touchscreen
CP3713-003012,1-Zoll-Display 1280 x 800, Multifinger-Touchscreen
CP3715-003015-Zoll-Display 1024 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3716-003015,6-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3718-003018,5-Zoll-Display 1366 x 768, Multifinger-Touchscreen
CP3719-003019-Zoll-Display 1280 x 1024, Multifinger-Touchscreen
CP3721-003021,5-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
CP3724-003024-Zoll-Display 1920 x 1080, Multifinger-Touchscreen
OptionenCP37xx-0030
C9900-T32718,5-Zoll-Display mit Full HD-Auflösung 1920 x 1080, statt Standard-Auflösung 1366 x 768
C9900-C591Prozessor Intel Atom® x6416RE, 1,7 GHz, 4 Cores (TC3: 50) und Speichererweiterung auf 8 GB DDR4-RAM, statt Intel Atom® x6214RE, 1,4 GHz (TC3: 40) und 4 GB DDR4-RAM
C9900-M184Tragarmadapter am Panel-PC CP32xx oder CP37xx für Rittal- und Rolec-Tragarmsysteme mit 48-mm-Rohr von unten statt von oben
C9900-M406Ablage für Tastatur oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter USB-Buchse IP65 auf der Rückseite, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M423Ablage für Tastatur und Maus oder Werkzeug, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs CP3x12 bis CP3x24, mit integrierter 2-Port-USB-A-Buchse IP65 auf der Rückseite und rückseitigem Kabelkanal für Maus- und Tastaturkabel, kann nur zusammen mit dem Control Panel oder Panel-PC bestellt werden.
C9900-M419Ablage für Tastatur oder Werkzeug
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600
C9900-M361Griff, Länge = 386 mm, Aluminium eloxiert
– ab Werk bei CP3x12 bis CP3x24, montiert an der Unterseite eines Control Panels oder Panel-PCs
– zur nachträglichen Montage für CP3xxx-1600
C9900-B629Dritter On-Board-Ethernet-Adapter auf dem 3½-Zoll-Motherboard für Intel Atom®, herausgeführt als IP65-Einbau-Push-Pull-Ethernetbuchse 100/1000/2500BASE-T auf der Steckerblende im Anschlussraum
C9900-E185IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx, CPX37xx oder CP72xx für den zweiten On-Board-Ethernet-Adapter, Push-Pull-Ethernet-Buchse
C9900-E186IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS232
C9900-E248IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS422, galvanische Trennung, Überspannungsschutz. Konfiguration als Vollduplex-Endpunkt: Echo on, Auto send off, Always send on, Auto receive off, Always receive on, Terminierung on
C9900-E261IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für eine serielle Schnittstelle RS485, galvanische Trennung, Überspannungsschutz.
Konfiguration als Endpunkt ohne Echo: Echo off, Auto send on, Always send off, Auto receive on, Always receive off, Terminierung on
C9900-H58340-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H58780-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H624160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H669320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich
C9900-H62080-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H628160-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-H673320-GB-CFast-Karte, 3D-Flash, erweiterter Temperaturbereich, statt 40-GB-CFast-Karte
C9900-U209unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, integriert in das 24-V-Netzteil, ohne Akku
C9900-U330Akkupack für PCs mit 24-V-Netzteil und integrierter USV C9900-P209 oder C9900-U209, extern zur Hutschienenmontage, 3,4 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
C9900-U332-0010Akkupack für 24-V-Netzteil mit integrierter USV C9900-U209 bei PCs mit Intel-Atom®-Prozessor, extern zur Hutschienenmontage, 1,2 Ah, Betriebstemperatur 0…50 °C, enthält zwei geschlossene Blei-Akkumulatoren VRLA-AGM
OptionenZum Anschluss einer Tastatur an den PC, z. B. bei der Inbetriebnahme, ist eine der folgenden USB-Buchsen erforderlich:
C9900-E2791-Port-USB-3.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Seitenwand des CP32xx oder CP37xx ab Version -0010
C9900-E2811-Port-USB-2.0-Buchse mit Schraubkappe IP65 in der Seitenwand des CP32xx- oder CP37xx-PC-Gehäuses
C9900-E283IP65-Steckverbinder im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-3.0-Port, Push-Pull-USB-3.0-Buchse
C9900-E187IP65-Steckverbinder M12-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port
C9900-E190USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx, CP37xx oder CP72xx für einen USB-2.0-Port, mit Abdeckkappe IP65
C9900-E304USB-A-Buchse im Anschlussraum des CP32xx oder CP37xx für einen USB-3.0-Port, mit Abdeckkappe IP65
Es kann nur eine serielle Schnittstelle als Option bestellt werden.
Betriebssysteme Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC, 64 Bit, sowie TwinCAT/BSD
Zubehör
C9900-K364Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 2,00 m
C9900-K271Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m
C9900-K272Powerleitung, PVC, 8 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m
C9900-K275Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 5,00 m
C9900-K276Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 10,00 m
C9900-K277Powerleitung, PVC, 12 x 1,00 mm², feste Verlegung, grau, M23, Kupplung, gerade, Buchse, IP65, 12-polig – offenes Ende, 20,00 m
C9900-K363Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 2,00 m
C9900-K281Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 3,00 m
C9900-K282Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 5,00 m
C9900-K283Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 10,00 m
C9900-K284Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 15,00 m
C9900-K285Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 20,00 m
C9900-K286Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 30,00 m
C9900-K287Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 40,00 m
C9900-K288Industrial Ethernet/EtherCAT-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG26/7, feste Verlegung, grün, Cat.6A, Push-Pull V4, RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 50,00 m
C9900-K291USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 3,00 m
C9900-K292USB-2.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, USB 2.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 4-polig – M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 4-polig, 5,00 m
C9900-K295RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 3,00 m
C9900-K296RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 5,00 m
C9900-K297RS232-Leitung, geschirmt, PVC, 12 x 0,14 mm², feste Verlegung, grau, M12, A-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP65/67, 12-polig – D-Sub, Stecker, gerade, Stift, IP20, 9-polig, 10,00 m
C9900-K306USB-3.0-Kabel, geschirmt, PVC, schwarz, Push-Pull V4, USB 3.0, Typ A, Stecker, gerade, IP65/67, 9-polig – USB 3.0, Typ B, Stecker, gerade, IP20, 9-polig, 3,00 m
Bei 12-adrigen Leitungen sind 24-V-Plus, 24-V-Minus, Akku-Plus und Akku-Minus mit je 2 x 1 mm² verbunden für einen geringeren Spannungsabfall auf langen Leitungen.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen