LösenAnheftenSchließen

C9900-K704...K712,-K724,-K726...-K728,-K773,-K789 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K704...K712,-K724,-K726...-K728,-K773,-K789 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K704...K712,-K724,-K726...-K728,-K773,-K789 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K704...K712,-K724,-K726...-K728,-K773,-K789 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

C9900-K704...K712,-K724,-K726...-K728,-K773,-K789 | CP-Link-4-Leitung, geschirmt, PUR, 4 x 2 x AWG24/7, schleppkettentauglich, schwarz, Cat.6A

M12, X-kodiert, Stecker, gerade, Stift, IP67, 8-polig - RJ45, Stecker, gerade, Stift, IP20, 4-polig

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
KodierungX-kodiert
Strombelastbarkeit0,5 A
Bemessungsspannung50 V AC / 60 V DC
Anzugsdrehmoment, Mutter0,6 Nm
Anzahl Steckzyklen≥ 100
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)8-polig
Strombelastbarkeit1,75 A
Bemessungsspannung50 V AC / 60 V DC
Anzahl Steckzyklen≥ 750
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche4 x 2 x AWG24
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser8,9 mm
Min. Biegeradius, bewegt15 x Kabelaußendurchmesser
Min. Biegeradius, nicht bewegt8 x Kabelaußendurchmesser
Farbe Außenmantelschwarz
BestellangabenLänge
C9900-K7243,00 m
C9900-K8183,50 m
C9900-K7045,00 m
C9900-K70510,00 m
C9900-K72715,00 m
C9900-K70620,00 m
C9900-K72825,00 m
C9900-K70730,00 m
C9900-K70840,00 m
C9900-K70950,00 m
C9900-K71060,00 m
C9900-K71170,00 m
C9900-K71280,00 m

© Beckhoff Automation 2025 - Nutzungsbedingungen