LösenAnheftenSchließen

CP29xx, CP39xx | Multitouch-Control-Panels

Für jeden Einsatzfall das richtige Multitouch-Control-Panel

Beckhoff gehört zu den Pionieren der PC-basierten Automatisierung: Schon 1986 wurde die erste PC-Steuerung ausgeliefert. Ende der 90er Jahre folgten die sogenannte Stand-alone-Control-Panels, auch HMI genannt. Aufgrund des in den letzten Jahrzehnten gewachsenen, profunden Technologie-Know-hows zeichnen sich die Beckhoff Industrie-PC-Produkte durch höchste Qualität aus und sind weltweit erfolgreich im Einsatz.

Wesentliches Merkmal der Beckhoff Produktphilosophie ist der Einsatz von Komponenten und Verfahren neuester Technologie, ohne dabei auf Langlebigkeit und industriegerechte Ausführung zu verzichten. Demzufolge integrieren die Beckhoff Control Panels das Neuste, was der Technologiemarkt zu bieten hat. Jede neue Technologie, ob aus dem Industrie- oder dem Consumer-Segment, wird von Beckhoff auf ihre sinnvolle industrielle Nutzung geprüft, adaptiert, gegebenenfalls optimiert und integriert. Herausragendes Beispiel ist hier z. B. die Integration der modernen Multitouch-Technologie in den Geräteserien CP2xxx und CP3xxx. Im Consumer-Markt seit 2007 auf dem Vormarsch, nutzt Beckhoff die Vorteile der modernen Touch-Technologie seit 2012 konsequent in seinen Control Panels und bietet so die Möglichkeit zum zeitgemäßen und intuitiven Bedienen von Maschinen und Anlagen. Dabei wurde das Funktionsprinzip der kapazitiven Touch-Technologie durch entsprechende, von Beckhoff integrierte Basistechnologien industrietauglich gemacht in Bezug auf Verfügbarkeit, Störfestigkeit, mechanische Stabilität und äußere Abmessungen. Die Produktfamilien CP2xxx und CP3xxx stellen dabei überzeugend dar, wie State-of-the-Art-Consumer-Technologie auch im industriellen Umfeld erfolgreich eingesetzt werden kann.

Balance zwischen neuester PC-Technologie und langfristig verfügbaren Steuerungskomponenten

Moderne Control-Panel-Technik hört nicht bei der Wahl der Touch-Technologie auf, welche die Grundlage der Bedienung einer Maschine oder Anlage bildet. Die Übertragung der Bild- sowie Touchsignale, kombiniert mit der Spannungsversorgung oder weiteren digitalen Signalen, muss im industriellen Umfeld über lange Distanzen sowohl mechanisch als auch elektrisch einwandfrei und dauerhaft funktionieren. Um dies zuverlässig sicher zu stellen, verbaut Beckhoff Panel-Elektronik, die am Produktionsstandort in Verl selbst entwickelt und gefertigt wird.

Moderne Multitouch-Bedienszenarien

Im Zuge der allgemeinen Digitalisierung sind moderne Multitouch-Bedienszenarien heute nicht mehr aus Industrieanwendungen wegzudenken. Forciert durch Smartphones und Tablets erwartet der Maschinenbediener zu Recht den gleichen Bedienkomfort an seiner Maschine oder Anlage. Bereits Ende 2012 hat Beckhoff als einer der ersten Automatisierer die modernen Multitouch-Technologien für den Einsatz im rauen industriellen Umfeld perfektioniert und seine Panel-PCs und Control Panels der Baureihen CP2xxx bzw. CP3xxx damit ausgerüstet. Beckhoff Kunden steht heute ein umfassendes Angebot an verschiedensten Ausstattungsvarianten zur Verfügung:

  • Diagonalen von 7 bis 24 Zoll
  • 4:3, 5:4 oder Widescreen-Format
  • diverse Anschlusstechniken: DVI/USB für Distanzen bis 50 Meter zwischen PC und Control Panel; CP-Link 4 und One-Cable-Technologie für Distanzen bis 100 Meter
  • Montage in der Front eines Schaltschranks oder am Tragarm
  • Standard- oder kundenspezifisch modifizierte Ausführung
Multitouch-Panel CP39xx
Multitouch-Panel CP39xx

Multitouch-Technologie

Um den hohen Ansprüchen hinsichtlich der mechanischen Stabilität, der rauen Umgebungsbedingungen in der Industrie, der präzisen Bedienung aber auch eines eleganten Designs gerecht zu werden, nutzt Beckhoff exklusiv gefertigte Multitouch-Sensoren. Dabei sind, neben den modernen Widescreen-Formaten, auch klassische Diagonalen im 4:3-Format langfristig verfügbar. Dies sichert dem Anwender ein hohes Maß an Investitionsschutz. Alle nötigen Controller-Boards sind von Beckhoff selbst entwickelt und inhouse gefertigt. Dadurch ergibt sich ein äußerst robustes Gesamtsystem, was auch im rauen Maschinenumfeld State-of-the-Art-Bedienkomfort ermöglicht.

Robuste Gehäusetechnik im modernen und hochwertigen Design

Als Pionier der PC-basierten Automatisierung stellt Beckhoff höchste Ansprüche an die Qualität seiner Produkte, aber auch an deren zeitgemäße Gestaltung. Um beides in Einklang zu bringen, nutzt Beckhoff seit den 90er Jahren massives Aluminium als Ausgangsmaterial für die Gehäuse seiner Control Panels. Aluminium bietet sehr gute mechanische, elektrische und thermische Eigenschaften. Dabei lässt seine einfache Bearbeitung auch die Herstellung kleiner Serien zu und ermöglicht kundenspezifische Anpassungen. Dank der Eloxalveredelung ergibt sich eine hochwertige und widerstandsfähige Oberfläche. Neben Aluminium wird für einige Branchen auch Edelstahl als Grundmaterial verwendet.

Perfekt abgestimmte Control-Panel-Hardware

Unabhängig vom Einsatzfall als Anzeigegerät (HMI) oder als kompletter Steuerungs-Panel-PC setzt Beckhoff mit selbst entwickelten und gefertigten Motherboards auch hier auf eigenes Know-how. So profitiert der Anwender von langzeitverfügbaren, flexiblen und performanten Hardwareplattformen. Abgerundet wird die eigene Hardwareentwicklung darüber hinaus durch eigene BIOS-Entwicklung, umfassendes Know-how im Bereich der Microsoft-Betriebssysteme sowie das ultra-kompakte Beckhoff Betriebssystem TwinCAT/BSD.

Ergänzt wird das Control-Panel-Portfolie durch TwinCAT HMI. Die Visualisierungssoftware ist optimal in die TwinCAT Umgebung integriert und unterstützt die technischen Möglichkeiten der Beckhoff Control Panels durch moderne Programmierung und Parametrierung für verschiedenste Anwendungsfälle.

Die Multitouch-Control-Panels sind in acht verschiedenen Diagonalen, von 7 bis 24 Zoll, in den klassischen Formaten 4:3/5:4 oder im modernen Widescreen-Format 16:9 sowie in verschiedenen Ausführungsvarianten lieferbar:

  • CP29xx als Einbaugerät
  • CPX29xx als Einbaugerät für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
  • CP39xx in IP65-Ausführung
  • CPX39xx in IP65-Ausführung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

In jeder Ausführung und Bilddiagonale sind darüber hinaus kundenspezifische Anpassungen möglich.

Ihre Auswahl:
    Inhalte werden geladen ...