LösenAnheftenSchließen

C9900-S53x, C9900-S54x | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC für Beckhoff Industrie-PCsNeu

C9900-S53x, C9900-S54x | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S53x, C9900-S54x | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S53x, C9900-S54x | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

C9900-S53x, C9900-S54x | Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC für Beckhoff Industrie-PCs

Mit Microsoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (Version 24H2) führt Beckhoff den Nachfolger von Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (Version 21H2) ein. Windows 11 unterstützt Multitouch-Bedienkonzepte und macht das Kacheldesign erlebbar. Die Preisgestaltung orientiert sich an den CPU-Klassen, sodass für Prozessoren im mittleren Leistungsbereich deutlich niedrigere Preise angeboten werden können. Das Betriebssystem ist nur als 64-Bit-Version verfügbar.

Langzeitverfügbarkeit

Windows-11-Betriebssysteme, die von Beckhoff vertrieben werden, stammen ausschließlich aus dem sogenannten LTSC-Kanal (Long Term Servicing Channel). Das bedeutet, dass Sicherheitsupdates zehn Jahre verfügbar sind. Nach dem Produktvertriebsende werden bis zum Ende des erweiterten Supports Sicherheitsupdates durch Microsoft bereitgestellt. Darüber hinaus haben diese Betriebssystemversionen konstante Eigenschaften und unterliegen keinem Funktions-Upgrade.

Stabilität und Echtzeitfähigkeit

Beckhoff setzt Windows-Betriebssysteme seit vielen Jahren als stabile Basis für die Automatisierungssoftware TwinCAT ein. Es werden ausschließlich geprüfte Treiber- und Softwarekomponenten integriert, die regelmäßig intensiven Echtzeit- und Funktionstests unterzogen werden. Die eingesetzten Treiber sind dabei optimal auf die Beckhoff Hardware abgestimmt. Zusätzlich sind alle Einstellungen im Betriebssystem auf den Einsatz von TwinCAT angepasst. Damit wird die Echtzeitfähigkeit der Steuerung optimiert und Ausfallzeiten an der Maschine werden minimiert.

Windows-11-Lockdown-Features

Windows-11-Betriebssysteme enthalten sogenannte Device Lockdown Features. Diese sind bereits im Betriebssystem integriert und müssen nicht nachinstalliert werden. Mit ihnen kann die Sicherheit der Images ohne Drittanbietersoftware bereits stark erhöht werden: Keyboard- und USB-Filter, Schreibfilter oder AppLocker helfen, den unerlaubten Zugriff auf die Basis der Steuerung zu verhindern.

Sicherheit

Die Sicherheitsanforderungen an die Betriebssysteme von Industrie-PCs steigen stetig an. Gründe dafür sind z. B. die neuen Einsatzgebiete und Anwendungsfälle im Bereich Industrie 4.0, Vernetzung und Cloudanbindung. Die IPC Security Guideline trägt dazu bei, Betriebssysteme Schritt für Schritt sicherer zu machen, indem Maßnahmen erläutert und Bedrohungsanalysen durchgeführt werden. Außerdem kommuniziert Beckhoff in Form von Security Advisories bekannte Sicherheitslücken und gibt − falls verfügbar − Anleitungen, wie diese auf Beckhoff Industrie-PCs zu schließen sind. Ergebnisse regelmäßiger Tests von Microsoft-Updates im Zusammenhang mit der Funktionalität und Echtzeitfähigkeit unserer Steuerung stehen Beckhoff Kunden auf Anfrage in Form von Updatelisten zur Verfügung. Damit der Nutzer auf die wichtigsten Schritte zur Absicherung des Systems hingewiesen wird, öffnet sich beim Systemstart von Windows der Beckhoff Security Wizard.

Nützliche Beckhoff Komponenten

Zusätzliche, standardmäßig integrierte Beckhoff Komponenten erleichtern die Bedienung und Wartung der Industrie-PCs und Betriebssysteme und bieten damit einen echten Mehrwert. Mit dem Beckhoff Display Control kann der Anwender z. B. die Helligkeit des Displays verändern oder einen Bildschirmschoner sowie einen Reinigungsmodus einstellen. Über den Beckhoff Device Manager lässt sich ein Industrie-PC per Fernzugriff mithilfe eines Webbrowsers konfigurieren. Kennzahlen des Industrie-PCs, wie z. B. Lüfterdrehzahl, CPU-Auslastung und Datenträger SMART Parameter, sind auf einen Blick einsehbar und erleichtern so die Wartung. Mithilfe des Beckhoff UWF (Unified Write Filter) -Managers kann der Bediener über eine grafische Benutzeroberfläche den Windows-11-Schreibfilter UWF steuern und konfigurieren, um eine Partition vor Schreibzugriffen zu schützen.

Produktstatus:

Produktankündigung | voraussichtliche Markteinführung Februar 2025

Produktinformationen

BestellangabenMicrosoft Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC
C9900-S539Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, deutsch, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 ab der 8. Generation
C9900-S540Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 oder Core™ i5 ab der 8. Generation
C9900-S541Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, deutsch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 oder Core™ i9 ab der 8. Generation
C9900-S542Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC, 64 Bit, englisch, für Industrie-PCs mit Intel® Core™ i7 oder Core™ i9 ab der 8. Generation

Windows 11 IoT Enterprise erfordert eine Datenträgergröße von mindestens 40 GB für Betriebssystem und TwinCAT. Es sind Prozessoren mit mindestens 2 Kernen erforderlich.

Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64 Bit ist nur verfügbar für PCs mit Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3, Core™ i5, Core™ i7 oder Core™ i9 ab der achten Generation.

Update oder Downgrade der Windows 11 Version von oder auf Windows  10 erfordert den Erwerb einer neuen Lizenz.

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen