Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten mit Schaltschrankdurchführungen für EtherCAT-/Ethernet-Hybridleitungen (ENP) und EtherCAT P-Hybridleitungen (ECP) in den Baugrößen B12, B17, B23 und B40. Der Einsatz von Hybridleitungen zeigt, wie mit OCA (One Cable Automation) die Anlagenverkabelung systematisch vereinfacht werden kann. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | Artikel | |||
---|---|---|---|---|---|
(1) | ENP, B40, Flansch, Stift, Vierkantmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende | ZK7425-BX00-Axxx | |||
(2) | ENP, B40, Stift, 5+4-polig – ENP, B40, Buchse, 5+4-polig | ZK7425-3031-Axxx | |||
(3) | ENP, B40, Flansch, Buchse, Vierkantmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende | ZK7425-BW00-Axxx | |||
(4) | ECP, B12, Stift, 2+4-polig – ECP, B12, Buchse, 2+4-polig | ZK7102-0607-0xxx | |||
(5) | ENP, B12, Stift, 2+4-polig – ENP, B12, Buchse, 2+4-polig | ZK7102-0607-Axxx | |||
(6) | Schutzkappe B12, Kupplung/Flansch, Kunststoff, schwarz, IP67 | ZS7100-B001 | |||
(7) | Schutzkappe B12, Kupplung/Flansch, Metall, IP67 | ZS7100-B002 | |||
(8) | ECP, B23, Stift, 5+4-polig – ECP, B23, Stift, 5+4-polig | ZK7A26-3031-0xxx | |||
(9) | ECP, B17, Stift, 5+4-polig – ECP, B17, Stift, 5+4-polig | ZK7208-3031-0xxx | |||
(10) | ECP, B17, Flansch, Buchse, Vierkantmontage, 5+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende | ZK7208-BY00-0xxx | |||
(11) | ENP, B17, Stift, 5+4-polig – ENP, B17, Stift, 5+4-polig | ZK7208-3031-Axxx | |||
(12) | B23, Farbkodierung, rot | ZS7300-B005 | |||
(13) | B23, Farbkodierung, blau | ZS7300-B007 | |||
(14) | B23, Farbkodierung, grün | ZS7300-B008 | |||
(15) | B23, Farbkodierung, gelb | ZS7300-B006 | |||
(16) | B23, Farbkodierung, grau | ZS7300-B016 | |||
(17) | EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Flansch, Buchse, gerade, 4-polig | ZK7000-0105-0xxx | |||
(18) | EtherCAT P, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig | ZK7001-0101-2xxx | |||
(19) | B17, ENP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende | ZK7208-AW00-Axxx | |||
(20) | B17, ENP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 5+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende | ZK7208-AX00-Axxx | |||
(21) | B17, ECP, Flansch, Stift, Hinterwandmontage, 5+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende | ZK7208-BZ00-0xxx | |||
(22) | B12, ECP, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende | ZK7102-AC00-0xxx | |||
(23) | B12, ENP, Flansch, Buchse, Hinterwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende | ZK7102-AC00-Axxx | |||
(24) | B12, ECP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende | ZK7102-BJ00-0xxx | |||
(25) | B12, ENP, Flansch, Stift, Vorderwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende | ZK7102-BJ00-Axxx | |||
(26) | B12, ECP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 2+4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende | ZK7102-BI00-0xxx | |||
(27) | B12, ENP, Flansch, Buchse, Vorderwandmontage, 2+4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig – offenes Ende | ZK7102-BI00-Axxx |
xxx = Leitungslänge in Dezimetern