Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten für Motor-, EtherCAT- und Powerleitungen für den Bereich der kompakten Antriebstechnik mit der One Cable Technology (OCT). Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.
Nr. | Typ | schleppkettentauglich | feste Verlegung | torsionsfähig | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | M8, Flansch, gerade, Buchse, 4-polig, A-kodiert – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-3891-0xxx | auf Anfrage | auf Anfrage | |||
(2) | M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert – M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert | ZK1090-3131-0xxx* | ZK1090-3131-2xxx | ZK1090-3131-6xxx | |||
(3) | Motorverlängerungsleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, schleppkettentauglich | ZK4701-0421-2xxx | ZK4701-0401-2xxx* | ZK4701-0461-2xxx | |||
(4) | 7/8“, Flansch, gerade, Buchse, 5-polig – offenes Ende | ZK2030-1600-0xxx | - | - | |||
(5) | 7/8“, Stecker, gerade, Stift, 5-polig – 7/8“, Kupplung, gerade, Buchse, 5-polig | ZK2030-1112-0xxx | - | - | |||
(6) | Motoranschlussleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT | ZK4704-0421-2xxx* | ZK4704-0401-2xxx | ZK4704-0461-2xxx | |||
(7) | Flansch/Wanddurchführung für itec®, zur Fixierung des Steckers, Kunststoff | ZB8804-0004 | |||||
(8) | Motorverlängerungsleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, torsionsfähig/robotertauglich | - | - | ZK4701-0461-2xxx | |||
(9) | Motorverlängerungsleitung 0,75 mm² mit itec®-Stecker für Motoren mit OCT, schleppkettentauglich | ZK4701-0421-2xxx | - | - | |||
(10) | Schirmschienenbügel (85 x 10 x 3 mm) für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm mit und ohne Lüftermodul ZB8610 | ZB8512 | |||||
(11) | Schirmschienenbügel (10 x 3 mm) für 5 EtherCAT-Klemmen/Busklemmen 12 mm | ZB8511 | |||||
(12) | Klemmbügel für Schirmauflage mit Rändelschraube, Breite 11 mm, Schirmdurchmesser max. 8 mm | ZB8500 | |||||
(13) | Zugbügelklemme bis 4 mm² für PE-Anschluss auf der Schiene (10 x 3 mm) | ZB8530 | |||||
(14) | RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig – RJ45, Stecker, gerade, Stift, 8-polig | ZK1090-9191-Cxxx |
* Vorzugstyp
xxx = Leitungslänge in Dezimetern