LösenAnheftenSchließen

Leitungen- und Steckverbinderübersicht | EtherCAT Box

Die dargestellte Produktübersicht zeigt eine Auswahl an Verkabelungsmöglichkeiten zu den EtherCAT-Box-Modulen für EtherCAT-, Sensor- und Powerleitungen. Die abgebildeten Produkte geben einen Querschnitt des breiten Produktportfolios wieder.

io-accessories_ethercat_box
1123456789101011121314151617181920212223
Nr. Typ Artikel
EtherCAT-Leitung    
(1) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, grün, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig ZK1090-9191-Cxxx
(2) Industrial Ethernet/EtherCAT, M12, Flansch, Buchse, gerade, 4-polig – RJ45, Buchse, gerade, 4-polig ZK1090-6292-0000
(3) Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M12, Stift, gerade,4-polig ZK1090-3161-0xxx
(4) Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Stift, gerade, 4-polig ZK1090-3131-2xxx
(5) Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK1090-3100-0xxx
(6) Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, 4-polig – RJ45, Stecker, 4-polig ZK1090-3191-0xxx
(7) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Patchkabel, gelb, RJ45, Stecker, 8-polig – RJ45, Stecker, 8-polig ZK1093-9191-0xxx
(8) Industrial Ethernet/EtherCAT, M8, Stift, gerade, Schraubtechnik, 4-polig ZS1090-1006
(9) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG22 ZB9020
(9) Industrial-Ethernet-/EtherCAT-Leitung, schleppkettentauglich, 1 x 4 x AWG26 ZB9032
Sensorleitung    
(10) M8, Stift, gerade, 3-polig – offenes Ende ZK2000-2100-0xxx
(11) M12, Stift, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK2000-6100-0xxx
(12) M8, Stift, gerade, 3-polig – M8, Buchse, gerade, 3-polig ZK2000-2122-0xxx
(13) M8, Stift, gerade, 3-polig – M12, Buchse, gerade, 4-polig ZK2000-2162-0xxx
(14) M12, Stift, gerade, 4-polig – M12, Buchse, gerade, 4-polig ZK2000-6162-0xxx
(15) M12, Stift, gerade, 4-polig – DUO: 2 x offenes Ende ZK2000-6500-0xxx
(16) M12, Stift, gerade, 4-polig – DUO: 2 x M12, Buchse, gerade, 2 x 4-polig ZK2000-6562-0xxx
(17) M8, Stift, gerade, 3-polig – M8, LED, Buchse, gewinkelt, 3-polig ZK2002-2124-0xxx
Powerleitung    
(18) M8, Buchse, gerade, 4-polig – offenes Ende ZK2020-3200-0xxx
(19) M8, Stift, gerade, 4-polig – M8, Buchse, gerade, 4-polig ZK2020-3132-0xxx
(20) M8, Stift, gewinkelt, 4-polig – M8, Buchse, gewinkelt, 4-polig ZK2020-3334-0xxx
(21) 7/8“, Buchse, gewinkelt, 5-polig – offenes Ende ZK2030-1400-0xxx
Montage    
(22) Montageschiene für EtherCAT-Box-Module, Edelstahl, 500 mm ZS5300-0001
(23) Abdeckstopfen, Kunststoff mit M12-Außengewinde ZS5000-0020

xxx = Leitungslänge in Dezimetern