![ZK2000-8182-0000 | Sensor-Adapter, Flansch](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 8-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | metall |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-8182-0000__web_dimensions.gif)
Bestellangaben | |
---|---|
ZK2000-8182-0000 | Sensor-Adapter, Flansch, M12, Stecker, gerade, Stift, 8-polig, A‑kodiert – M12, Kupplung, gerade, Buchse, 8-polig, A‑kodiert |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen