Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 5-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 4 x 0,34 mm² (AWG 22) und Schirm |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 4 x 0,34 mm² (AWG22) und Schirm |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 5,4 mm ± 0,2 mm (0,213" ±0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk2000-6132__web_dimensions.gif)
A1 | 49,0 mm |
A2 | Ø 14,5 mm |
B1 | 33,00 mm |
B2 | 19,20 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2000-7132-0001 | 0,13 m |
ZK2000-7132-0002 | 0,20 m |
ZK2000-7132-0003 | 0,30 m |
ZK2000-7132-0004 | 0,40 m |
ZK2000-7132-0005 | 0,50 m |
ZK2000-7132-0010 | 1,00 m |
ZK2000-7132-0020 | 2,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen