Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 4-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,5 mm² (AWG20) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich und schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,0 mm ± 0,2 mm (0,23622" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz |
A1 | 34,00 mm |
A2 | Ø 10,1 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3200-6010 | 1,00 m |
ZK2020-3200-6020 | 2,00 m |
ZK2020-3200-6030 | 3,00 m |
ZK2020-3200-6050 | 5,00 m |
ZK2020-3200-6100 | 10,00 m |
ZK2020-3200-6120 | 12,00 m |
ZK2020-3200-6250 | 25,00 m |
ZK2020-3200-6300 | 30,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen