![ZK2020-3134-3xxx | Powerleitung, PVC, 4 x 0,34 mm², feste Verlegung](https://multimedia.beckhoff.com/media/place-holder__web_preview.png)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche | 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Anwendung | feste Verlegung |
Material Außenmantel | PVC (Polyvinylchlorid) |
Kabelaußendurchmesser | 4,7 mm ± 0,15 mm (0,185" ± 0,0059") |
Farbe Außenmantel | grau |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk1090-3134__web_dimensions.gif)
A1 | 39,60 mm |
B1 | 27,50 mm |
B2 | 19,20 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK2020-3134-3010 | 1,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen