![ZK4501-8063-xxxx | Motorverlängerungsleitung 1,5 mm² mit M23-speedtec®-Stecker, torsionsfähig](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk4501-8063-0xxx__web_preview.png)
hochdynamische, torsionsfähige Leitungen mit 2 Mio. Biegezyklen, max. 240 m/min, max. 30m/s²,
min. Biegeradius = 164 mm (12 x AD), maximale Kettenlänge horizontal 20 m, vertikal 5 m,
(4 x 1,5 mm² + (2 x 0,75 mm²) + (2 x AWG22))
ab 25 m Motordrossel erforderlich
mit UL- und CSA-Zulassung
geeignet für:
- ZK4800-8003-xxxx
- ZK4800-8023-xxxx
- ZK4800-8063-xxxx
- ZK4500-8003-xxxx
- ZK4500-8023-xxxx
- ZK4500-8063-xxxx
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | M23 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | Power: 3+PE, Signal: 5 |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | metall |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Power) | 1,50 mm² (ca. AWG16) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | AWG22 (ca. 0,34 mm²) |
Anwendung | torsionsfähig/robotertauglich |
Material Außenmantel | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 13,6 mm ± 0,3 mm (0,5354" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | orange |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/M23P-M23P__web_dimensions.gif)
A1 | 79,00 mm |
A2 | 28,00 mm |
B1 | 70,00 mm |
B2 | 20,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK4501-8063-xxxx | xxxx = Leitungslänge in Dezimetern |
xxxx = 0050 | Beispiellänge 5 m |
nur ganze Meter lieferbar, zulässige Gesamtleitungslänge siehe Dokumentation des Servoverstärkers |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen