Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Vierkantflansch |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
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
Polzahl (Steckgesicht) | 5-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 42,50 mm |
A2 | 26,00 mm |
A3 | 23,70 mm |
A4 | 27,00 mm |
A5 | 10,50 mm |
B1 | 43,80 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7A14-AS00-Axxx | – |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen