Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | RJ45 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 15,0 mm ± 0,3 mm (0,5906" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
![](https://multimedia.beckhoff.com/media/zk7a30-3155-bxxx__web_dimensions.gif)
A1 | 93,60 mm |
A2 | 28,50 mm |
B1 | 200,0 mm |
B2 | 43,8 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7A14-3155-A010 | 1,00 m |
ZK7A14-3155-A020 | 2,00 m |
ZK7A14-3155-A030 | 3,00 m |
ZK7A14-3155-A050 | 5,00 m |
ZK7A14-3155-A060 | 6,00 m |
ZK7A14-3155-A070 | 7,00 m |
ZK7A14-3155-A080 | 8,00 m |
ZK7A14-3155-A100 | 10,00 m |
ZK7A14-3155-A150 | 15,00 m |
ZK7A14-3155-A200 | 20,00 m |
ZK7A14-3155-A250 | 25,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen