LösenAnheftenSchließen

ZK7A14-3031-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A14-3031-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A14-3031-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A14-3031-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7A14-3031-0xxx | B23, ECP-Leitung, PUR, 5 G 4,0 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, Key 3 (Benutzerdefinierte Spannung)
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
EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B23, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, 5+4 Pin, P‑kodiert – B23, Stecker, gerade, Stift+Stift, 5+4 Pin, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartStift+Stift
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
BaugrößeB23
SteckerartStecker
KontaktartBuchse+Buchse
Polzahl (Steckgesicht)4+PE+4 Pin
KodierungP‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser15,0 mm ± 0,3 mm (0,5906" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
A193,60 mm
A228,50 mm
B193,60 mm
B228,50 mm
BestellangabenLänge
ZK7A14-3031-00202,00 m
ZK7A14-3031-00303,00 m
ZK7A14-3031-00505,00 m
ZK7A14-3031-00808,00 m
ZK7A14-3031-010010,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen