EtherCAT P-Leitung, ECP, PUR, schleppkettentauglich, B17, Flansch, gerade, kurz, Stift+Stift, 3+4 Pin, Vorderwandmontage, P‑kodiert – 1 x M8, Stecker, gerade | 1 x offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Flansch Vorderwandmontage |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | P‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf C |
---|---|
Baugröße | offenes Ende |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-adrig |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 3 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
A1 | 38,00 mm |
A2 | SW30 |
A3 | 22,00 mm |
A4 | 14,00 mm |
A5 | 19,00 mm |
A6 | M24 |
B1 | 41,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7906-AL00-0xxx | – |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen