LösenAnheftenSchließen

ZK7606-BK00-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7606-BK00-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7606-BK00-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7606-BK00-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)

ZK7606-BK00-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 2 (230 V AC)
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
SteckerartVierkantflansch
KontaktartBuchse+Stift
Polzahl (Steckgesicht)2+PE+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)3-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A142,00 mm
A225,00 mm
A325,00 mm
A437,00 mm
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK7606-BK00-A0050,50 m
ZK7606-BK00-A0101,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen