B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
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
Aderquerschnittsfläche (Power) | 3 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 10,0 mm ± 0,2 mm (0,3937" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
A1 | 73,60 mm |
A2 | 23,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7606-1800-Axxx | Auf Anfrage |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen