B40, Stecker, gerade, Buchse+Buchse, Polzahl 5+4, P‑kodiert – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B40 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
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
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 16,0 mm² (ca. AWG5) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 24,0 mm ± 0,5 mm (0,9448" ± 0,01969") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
A1 | 131,50 mm |
A2 | 47,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7425-3100-0010 | 1,00 m |
ZK7425-3100-0030 | 3,00 m |
ZK7425-3100-0050 | 5,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen