LösenAnheftenSchließen

ZK7321-CG00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 4 G 4,0 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7321-CG00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 4 G 4,0 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7321-CG00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 4 G 4,0 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7321-CG00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 4 G 4,0 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (Benutzerdefinierte Spannung)

ZK7321-CG00-Axxx | B23, ENP-Leitung, PUR, 4 G 4,0 mm² + 2 x 2,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (Benutzerdefinierte Spannung)
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
BaugrößeB23
SteckerartFlansch Vorderwandmontage
KontaktartBuchse+Stift
Polzahl (Steckgesicht)3+PE+2+4 Pin
KodierungEtherCAT‑kodiert
Anschlussart AdernCrimpanschluss
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeRJ45
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf C
Baugrößeoffenes Ende
Polzahl (Steckgesicht)6-adrig
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)4 x 4,0 mm² (ca. AWG12) + 2 x 2,5 mm² (ca. AWG14)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser6,5 mm ± 0,2 mm (0,2559" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelgrün
A142,50 mm
A230,00 mm
A324,90 mm
A427,50 mm
A510,00 mm
A6M25
B143,80 mm
BestellangabenLänge
ZK7321-CG00-A0050,50 m
ZK7321-CG00-A0101,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen