B23, Stecker, gerade, Stift+Buchse, 5+PE+4 Pin, EtherCAT‑kodiert – offenes Ende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B23 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3+PE+2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
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
Aderquerschnittsfläche (Power) | 4 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Aderquerschnittsfläche (Signal) | 2 x 2,5 mm² (ca. AWG 14) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 15,6 mm ± 0,4 mm (0,6142" ± 0,0157") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
A1 | 94,00 mm |
A2 | 29,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7321-3637-Axxx |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen