B17, Flansch, gerade, lang, Stift+Buchse, Polzahl 5+4, Vorderwandmontage, EtherCAT-kodiert – 1 x M8-Stecker, Stecker, gerade | 1 x M8, Kupplung, gerade
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Flansch Vorderwandmontage |
Kontaktart | Stift+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Schirmung | ja |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf C |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4‑polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 6,5 mm ± 0,2 mm (0,142" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | grün |
A1 | 38,00 mm |
A2 | SW30 |
A3 | 22,00 mm |
A4 | 23,00 mm |
A5 | 10,00 mm |
A6 | M24 |
B1 | 41,00 mm |
B2 | Ø 10,1 mm |
C1 | 33,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7208-CB51-A002 | 0,20 m |
ZK7208-CB51-A005 | 0,50 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen