Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Kupplung |
Kontaktart | Stift+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Kopf B |
---|---|
Baugröße | B17 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Buchse |
Polzahl (Steckgesicht) | 4+PE+4 Pin |
Kodierung | P‑kodiert |
Anschlussart Adern | Crimpanschluss |
Farbe Griffkörper | schwarz |
Technische Daten | Meterware |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 1,5 mm² (ca. AWG16) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 11,0 mm ± 0,2 mm (0,4331" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
B1 | 73,60 mm |
B2 | 23,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7208-3431-0030 | 3,00 m |
ZK7208-3431-0100 | 10,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen