LösenAnheftenSchließen

ZK7206-1800-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (24 V DC)

ZK7206-1800-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (24 V DC)

ZK7206-1800-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (24 V DC)

ZK7206-1800-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (24 V DC)

ZK7206-1800-Axxx | B17, ENP-Leitung, PUR, 3 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schleppkettentauglich, key 1 (24 V DC)
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
B17, Stecker, gerade, Stift+Buchse, Polzahl 3+4, EtherCAT-kodiert – offenes Ende

mit CE- und UL-Zulassung (UL2237, UL E-file Nummer: E484763)
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
Aderquerschnittsfläche (Power)3 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser10,0 mm ± 0,2 mm (0,3937" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
A173,60 mm
A223,00 mm
BestellangabenLänge
ZK7206-1800-AxxxAuf Anfrage

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen