B12, Stecker, gerade, Buchse+Stift, Polzahl 2+4, EtherCAT-kodiert – offenes Kabelende
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | Kopf A |
---|---|
Baugröße | B12 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Buchse+Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 2+4 Pin |
Kodierung | EtherCAT‑kodiert |
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
Aderquerschnittsfläche (Power) | 2 x 0,75 mm² (ca. AWG18) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 9,0 mm ± 0,2 mm (0,3543" ± 0,0079") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003) |
A1 | 64,60 mm |
A2 | 18,00 mm |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZK7102-0700-A010 | 1,00 m |
ZK7102-0700-A030 | 3,00 m |
ZK7102-0700-A050 | 5,00 m |
ZK7102-0700-A100 | 10,00 m |
ZK7102-0700-A200 | 20,00 m |
Weitere Längen auf Anfrage
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen