LösenAnheftenSchließen

ZK7000-0102-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0102-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0102-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0102-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung

ZK7000-0102-1xxx | EtherCAT P-Leitung, AWG22, PUR, feste Verlegung
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
M8, Stecker, gerade, Stift, 4-polig, P-kodiert – M8, Kupplung, gerade, Buchse, 4-polig, P-kodiert

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenKopf A
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungP‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenKopf B
Schirmungja
BaugrößeM8
SteckerartKupplung
KontaktartBuchse
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungP‑kodiert
Farbe Griffkörperschwarz
Technische DatenMeterware
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Anwendungfeste Verlegung
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser5,1 mm ± 0,15 mm (0,200787" ± 0,0059")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
BestellangabenLänge
ZK7000-0102-10101,00 m
ZK7000-0102-10202,00 m
ZK7000-0102-10303,00 m
ZK7000-0102-10404,00 m
ZK7000-0102-10505,00 m

Weitere Längen auf Anfrage

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen