LösenAnheftenSchließen

ZB7401-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)

ZB7401-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)

ZB7401-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)

ZB7401-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)

ZB7401-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 16 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 24,0 mm (±0,2 mm)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7401-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 16,0 mm² (ca. AWG5)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser24,0 mm ± 0,5 mm (0,9448" ± 0,01969")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
BestellangabenLänge
ZB7400-00505,00 m
ZB7400-010010,00 m
ZB7400-R00125,00 m
ZB7400-R00250,00 m
ZB7400-R003100 m
ZB7400-R004250 m
ZB7400-R005500 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen