LösenAnheftenSchließen

ZB7305-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7305-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7305-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7305-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

ZB7305-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5G4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7305-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 4,0 mm² (ca. AWG12)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser15,0 mm ± 0,3 mm (0,5906" ± 0,0118")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
BestellangabenLänge
ZB7305-00505,00 m
ZB7305-010010,00 m
ZB7305-025025,00 m
ZB7305-050050,00 m
ZB7305-R001100 m
ZB7305-R002250 m
ZB7305-R003500 m
ZB7305-R0041000 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen