EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 4 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 15,0 mm (±0,2 mm)
Produktstatus:
Serienlieferung
Produktinformationen
Technische Daten | ZB7304-xxxx |
---|---|
Aderquerschnittsfläche (Ethernet) | 1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22) |
Aderquerschnittsfläche (Power) | 5 x 4,0 mm² (ca. AWG12) |
Anwendung | schleppkettentauglich |
Material Außenmantel | PUR (Polyurethan) |
Kabelaußendurchmesser | 15,0 mm ± 0,3 mm (0,5906" ± 0,0118") |
Farbe Außenmantel | schwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020) |
Bestellangaben | Länge |
---|---|
ZB7304-0050 | 5,00 m |
ZB7304-0100 | 10,00 m |
ZB7304-0250 | 25,00 m |
ZB7304-0500 | 50,00 m |
ZB7304-R001 | 100 m |
ZB7304-R002 | 250 m |
ZB7304-R003 | 500 m |
ZB7304-R004 | 1000 m |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen