LösenAnheftenSchließen

ZB7203-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7203-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7203-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7203-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7203-xxxx | EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm)
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
EtherCAT-/Ethernet-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit gelbem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7203-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,0 mm ± 0,2 mm (0,4331" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit gelbem Streifen (ähnl. RAL 1003)
BestellangabenLänge
ZB7203-00505,00 m
ZB7203-010010,00 m
ZB7203-025025,00 m
ZB7203-050050,00 m
ZB7203-1000100 m
ZB7203-R001250 m
ZB7203-R002500 m
ZB7203-R0031000 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen