LösenAnheftenSchließen

ZB7201-xxxx | EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD= 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7201-xxxx | EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD= 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7201-xxxx | EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD= 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7201-xxxx | EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD= 11,0 mm (±0,2 mm)

ZB7201-xxxx | EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD= 11,0 mm (±0,2 mm)
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
EtherCAT P-Leitung, kein Gesamtschirm, PUR, schleppkettentauglich, 5 G 1,5 mm² + (1 x 4 x AWG22), schwarz mit rotem Streifen, AD = 11,0 mm (±0,2 mm)

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZB7201-xxxx
Aderquerschnittsfläche (Ethernet)1 x 4 x 0,34 mm² (AWG 22)
Aderquerschnittsfläche (Power)5 x 1,5 mm² (ca. AWG16)
Anwendungschleppkettentauglich
Material AußenmantelPUR (Polyurethan)
Kabelaußendurchmesser11,0 mm ± 0,2 mm (0,4331" ± 0,0079")
Farbe Außenmantelschwarz (ähnl. RAL 9005) mit rotem Streifen (ähnl. RAL 3020)
BestellangabenLänge
ZB7201-00505,00 m
ZB7201-010010,00 m
ZB7201-025025,00 m
ZB7201-050050,00 m
ZB7201-1000100 m
ZB7201-R001250 m
ZB7201-R002500 m
ZB7201-R0031000 m

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen