Produktinformationen
Technische Daten | ZS2000-4231 |
---|---|
Schirmung | nein |
Baugröße | M8 |
Steckerart | Stecker |
Kontaktart | Stift |
Polzahl (Steckgesicht) | 3-polig |
Kodierung | A‑kodiert |
Anschlussart Adern | Lötanschluss |
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader | AWG24 (0,25 mm²) |
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel | 3,5 - 5,0 mm |
Farbe Griffkörper | schwarz |
![Abmessungen](https://multimedia.beckhoff.com/media/zs2000-4231__web_dimensions.png)
A1 | 34,60 mm |
A2 | Ø 12,00 mm |
Bestellangaben | |
---|---|
ZS2000-4231 | Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP67, M8, gewinkelt, Stift, 3-polig, A-kodiert |
Zubehör | |
---|---|
ZB8800 | Drehmoment-Schraubwerkzeug für M8-Leitungen für Stecker mit Rändel, inkl. Ratsche |
ZB8800-0002 | Aufsatz M8 (feldkonfektionierbar) für Drehmoment-Schraubwerkzeug ZB8800 |
Inhalte werden geladen ...
Inhalte werden geladen ...
© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen