LösenAnheftenSchließen

ZS2000-2610 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2610 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2610 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2610 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

ZS2000-2610 | M12-Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67

Feldkonfektionierbarer M12-Stecker für Sensorleitungen

Produktstatus:

Serienlieferung

Produktinformationen

Technische DatenZS2000-2610
Schirmungnein
BaugrößeM12
SteckerartStecker
KontaktartStift
Polzahl (Steckgesicht)4‑polig
KodierungA‑kodiert
Anschlussart AdernSchraubanschluss
Max. Anschlussquerschnittsfläche AderAWG16 (1,5 mm²)
Max. Anschlussdurchmesser, Kabel4 - 8 mm
Farbe Griffkörperschwarz
Abmessungen
A161,00 mm
A2Ø 20,00 mm
Bestellangaben
ZS2000-2610Stecker feldkonfektionierbar, Sensor, IP65/67, M12, gerade, Stift, 4-polig, A-kodiert, 0,14…1,5 mm², Ø 4…8 mm
Zubehör
ZB8801-0000Drehmoment-Schraubwerkzeug für Stecker mit Sechskant, einstellbar
ZB8801-0003Wechselklinge für M12F/SW18 für ZB8801-0000

Inhalte werden geladen ...

Inhalte werden geladen ...

© Beckhoff Automation 2024 - Nutzungsbedingungen